PMP23496
48V AI (人工知能) サーバー向け、8kW ホット スワップのリファレンス デザイン
PMP23496
概要
人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の進歩に伴い、エンタープライズ サーバーは大量のデータとストレージを同時に処理するため、消費電力が増加してきました。各サーバー マザーボードの定常状態の電力定格は、一般的なサーバーの 1kW ~ 2kW に対して、5kW ~ 6kW に上昇しました。ただし、フォーム ファクタは従来と同じサイズにとどまっており、電力密度の向上が原因で、システム設計の課題が発生します。AI サーバーの負荷の変動、スルーレート、過渡的な負荷の発生頻度は、一般的なサーバーに比べて 3 ~ 4 倍増加してきました。これらの要件を考慮し、このリファレンス デザインは LM5066I ホット スワップ コントローラを使用して開発しました。その結果、公称入力電圧 54V の大電力サーバー バックプレーン システムにおいて、堅牢で信頼性の高い入力電力パス保護設計を実現できます。
特長
- 公称入力電圧 54V (8.1kW の設計)、周囲温度 70°C のときに 150A の RMS 負荷電流を供給可能
- 出力のホット ショート (過熱や火災に起因する短絡) 事象発生時に 9 個の MOSFET (実効 CISS:入力静電容量は 150nF) を安全にオフにする能力
- 高周波の高速スルーレート負荷過渡と大振幅に対応
| 出力電圧オプション | PMP23496.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 40 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 54 |
| Iout(最大)(V) | 150 |
| 出力電力(W) | 8100 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Hot Swap |
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT405.PDF (3775 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMD46A.PDF (339 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 8kW Hot-Swap Reference Design For 48V Artificial Intelligence Servers | PDF | HTML | 2024/08/08 | ||
| アナログ デザイン ジャーナル | エネルギー メーター内の絶縁型電流セン シングで使用するシグナル チェーンのコス トと精度の最適化 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/05/23 | |
| アナログ デザイン ジャーナル | ホット スワップ コントローラを使用して 48V AI サーバーの保護に関する課題を解決 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/05/23 |