PMP30026
ユニバーサル入力から 12V@1A を出力する、統合型 700V スイッチ搭載の PSR 絶縁型フライバックのリファレンス デザイン
PMP30026
概要
準共振一次側安定化絶縁フライバックは、ユニバーサル入力電圧 (90Vac ~ 264Vac) から 12V @ 1A を供給するために使用されます。このコンバータはフォトカプラを使用せず、一次側の補助巻線を感知して出力電圧を調整します。ピーク入力電圧検出器は入力 AC 電圧を感知するために使用され、+/-5% の精度で 1/100 AC RMS 相当の電圧を提供します。
特長
- 700V FET を内蔵したシンプルな絶縁型 PSR フライバック コンバータ
- コンパクトなソリューション (「L」字型 PCB) は、50mA から 1A の負荷までほぼ均一な効率 (75%...84%) で 12W を供給します。
- オプトレス トポロジにより電源の信頼性が向上
- 負荷に対する優れた出力電圧調整:全温度範囲で +/-5%
| 出力電圧オプション | PMP30026.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 12 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLN7.PDF (129 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP30026 Test Results | 2016/05/05 |