PMP30165
5W 絶縁型トリプル出力反転 Fly-Buck 昇圧リファレンスデザイン
PMP30165
概要
PMP30165 リファレンスデザインは、LM5160-Q1 を使用した反転型 Fly-Buck 昇圧コンバータであり、3 つの絶縁出力電圧を生成します。このリファレンスデザインは、10V ~ 14V の入力電圧を受け入れます。LM5160-Q1 デバイスは 65V、2A の同期整流降圧コンバータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。コンスタントオンタイム制御ではループ補償が必要ありません。コンバータは光カプラなしで 2 次側出力を調整することができ、優れたクロスレギュレーションを実現できます。
特長
- 3 つの絶縁出力
- コンスタントオンタイム制御、ループ補償不要
- BOM (部品表) 点数の低減とコスト削減
- テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP30165.1 | PMP30165.2 | PMP30165.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 | 10 | 10 |
| Vin(最大)(V) | 14 | 14 | 14 |
| Vout (Nom) (V) | 7 | 12 | 30 |
| Iout(最大)(V) | .3 | .05 | .075 |
| 出力電力(W) | 2.1 | .6 | 2.25 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRI4.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP30165 Test Results | 2017/06/23 |