PMP30487
ノイズに敏感な負荷向け、反転型 SEPIC のリファレンス デザイン
PMP30487
概要
このリファレンス デザインは、連続 50W、最大ピーク 70W の電力を供給する反転型 SEPIC (Cuk) コンバータです。使用されている Cuk トポロジにより、入力と出力の両方で連続電流を供給できるため、両方向の伝導エミッションを最小に抑えることができます。 反転型フライバックと比較すると、スイッチ ノードで RF リンギングが発生しないため、放射性エミッションも小さくなります。
特長
- 反転型昇降圧または反転型フライバックと比較した場合にベストな EMI の動作
- 全負荷時 94% の高効率
- 50% の負荷範囲で 1% を上回る過渡応答
- 出力電圧は入力電圧範囲 (28V ~ 42V) 全体にわたり非常に厳格なレギュレーションあり
- 出力電流範囲全体にわたって厳格なロード レギュレーションあり
- UVLO 機能を統合
| 出力電圧オプション | PMP30487.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 28 |
| Vin(最大)(V) | 42 |
| Vout (Nom) (V) | -36 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 72 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXX3.PDF (159 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Inverting SEPIC Reference Design for Noise Sensitive Loads | 2018/12/07 |