PMP30600-AH

20A 車載プリレギュレータのリファレンス デザイン

PMP30600-AH

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、車載負荷に電力を供給する 100W の同期整流降圧コンバータです。この IC は 250kHz の固定周波数で動作する LM5146-Q1 であり、低ノイズ動作を保証します。RC スナバは、RF 帯域内のノイズを減衰させ、放射型電磁波を低減します。システムの EMI を低減するために、このデザインは他のコンバータを同期させる (出力) か、外部に対して同期動作する (入力) か、どちらかを意図した準備を実施済みです。

特長
  • 最大 36Vpk のサージ電圧に耐える電力段
  • (14V 入力電圧を使用する際に) 5A ~ 20A の出力電流範囲にわたって 95% を上回る効率を達成
  • 厳格なロード レギュレーションの結果、入力電圧の範囲全体にわたって出力電圧の小さい偏差 (5mV) を実現
  • 伝導型電磁波を最小化するための入力フィルタを搭載
出力電圧オプション PMP30600-AH.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 20
出力電力(W) 100
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT126.PDF (2071 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM124.PDF (105 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM123.PDF (137 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM126.ZIP (561 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFL1.ZIP (63 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM125.PDF (863 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM122.PDF (114 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5146-Q1車載対応、デューティ サイクル範囲の広い、100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 20-A Automotive Pre-Regulator Reference Design 2019/08/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP30600-AL 10A 車載プリレギュレータのリファレンス デザイン PMP30600-TH トラック向けに入力電圧範囲を拡大した車載 20A プリレギュレータのリファレンス デザイン PMP30600-TL トラック向けに入力電圧範囲を拡大した車載 10A プリレギュレータのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。