PMP30602
オーディオ アプリケーション向け超小型 -60V Cuk のリファレンス デザイン
PMP30602
概要
この超小型リファレンス デザインは、5V 前後の入力電圧から、-60V の出力電圧を供給します。この製品は通常、車載プリレギュレータによって生成されます。LM5001-Q1 はコントローラであり、TLV271-Q1 は負の出力電圧を変換して LM5001 の正帰還 (FB) 入力に適しています。 一般に、このコンバータは LIDAR アプリケーションの補助電源として使用されます。
特長
- 大きなデューティ サイクルでも 75% のピーク効率、総電力損失は 500mW 未満
- 微細な熱挙動、全負荷時の温度上昇は +20K 未満
- 30mV 未満のロード レギュレーションは、0.05% 未満を意味する
- 出力リップルは約 200mVpp
- Cuk トポロジ (=反転 SEPIC) による低反射リップル (= 伝導型電磁波)
| 出力電圧オプション | PMP30602.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | -60 |
| Iout(最大)(V) | .02 |
| 出力電力(W) | 1.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ66.PDF (136 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Tiny -60 V cuk reference design for automotive applications | 2019/03/04 |