PMP30629

絶縁型 2.5-W SiC & IGBT ゲートドライブ リファレンス デザインと統合スイッチ PSR フライバック コンバータ

概要

このリファレンス デザインは、1 つの 24V DC 入力電源電圧を受け入れ、2 つの絶縁型電圧を供給します。0Ω 抵抗を複数使用すると、2 つの独立した出力を +15V と +4V、または +15V と -4V として構成できます。これらの出力は共通のグランドを使用し、出力電力は合計 2.5W です。100V 定格の一時側スイッチを統合しているので、補助巻線なしのトランスを使用することができ、ソリューションを小型化できます。

特長
  • 高電圧の絶縁
  • フォトカプラが不要 (PSR、一時側レギュレーション)
  • 単一出力またはマルチ出力アプリケーション向けに構成可能
  • Vin / Vout のさまざまな範囲に合わせて、複数のトランスを入手可能
出力電圧オプション PMP30629.1 PMP30629.2
Vin(最小)(V) 18 18
Vin(最大)(V) 36 36
Vout (Nom) (V) 15 -4
Iout(最大)(V) .13 .13
出力電力(W) 1.95 .52
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT167.PDF (1546 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM509.PDF (123 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM508.PDF (131 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM511.ZIP (691 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFT0.ZIP (55 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM510.PDF (497 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM507.PDF (147 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC converters

LM5180100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Isolated 2.5-W SiC & IGBT Gate-Drive Reference Design With Integrated Switch PSR 2020/03/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。