PMP30750
3.5W 車載デュアル出力 PSR フライバック レギュレータのリファレンス デザイン
PMP30750
概要
このリファレンス デザインは、8.0V ~ 36V の入力電圧範囲を受け入れるデュアル出力 1 次側レギュレーション フライバック コンバータを提示します。2 つの絶縁型出力の出力電圧はそれぞれ 17.5V であり、最大負荷電流は 100mA です。
特長
- 最大 36V のサージ電圧に耐える電力段
- 入力フィルタにより、反射リップルを低減
- 互いに絶縁済みの 2 つの出力は、多様なアプリケーションに活用可能
- 1 次側レギュレーションと FET 統合は、部品表 (BOM) 低減に貢献
| 出力電圧オプション | PMP30750.1 | PMP30750.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 8 | 8 |
| Vin(最大)(V) | 16 | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 17.5 | 17.5 |
| Iout(最大)(V) | .1 | .1 |
| 出力電力(W) | 1.75 | 1.75 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM493.PDF (135 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 3.5-W Automotive Dual Output PSR Flyback Regulator Reference Design | 2020/03/10 | |||
| 製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/20 |