PMP30834

スイッチと 1 次側安定化 (PSR) 機能を内蔵した絶縁型 4W のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、5V DC 入力電源電圧で動作し、5.2V、4W の絶縁電圧を生成します。1 次側フライバック電圧から絶縁型出力電圧をサンプリングし、出力電圧の安定化を実現します。フォトカプラ、電圧リファレンス、トランスの第 3 (補助) 巻線はいずれも必要ありません。高レベルの統合により、シンプルで信頼性が高く、絶縁バリアと交差する部品が 1 つのみの高密度な設計を実現しています。

特長
  • 4.5V ~ 6V の入力電圧範囲
  • 5.2V の出力電圧 PSR (1 次側安定化)
  • 750mA の負荷電流定格
  • 小型フットプリントにパッケージ化済みで、しかも少ない部品点数
  • コネクタを除くボードのサイズ:56mm x 36mm、高さ = 5.5mm
出力電圧オプション PMP30834.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 6
Vout (Nom) (V) 5.2
Iout(最大)(V) .75
出力電力(W) 3.9
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT282.PDF (745 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAH9.PDF (187 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAH8.PDF (155 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAI1.ZIP (777 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG75.ZIP (536 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAI0.PDF (584 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAH7.PDF (251 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC converters

LM25184-Q1車載対応、65V、4.1A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Isolated 4-W Reference Design With Integrated Switch and PSR PDF | HTML 2022/05/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。