PMP30934
IGBT/SiC ゲート ドライブ向け補助電源 (PSU) のリファレンス デザイン
PMP30934
概要
このリファレンス デザインは、車載対応 IGBT (絶縁ゲート バイポーラ トランジスタ) または車載対応 SiC (シリコン カーバイド) トランジスタのゲート ドライブへの電力供給に使用できる、超小型の補助電源ユニット (PSU) を提示します。これらの絶縁型出力は、3 個のゲート制御をサポートします。各出力は +17V と -4V の電圧を供給します。トランス巻線を単純化できるように、複数のツェナー ダイオードを使用したバーチャル グランドを実装しており、対称型負荷に最適です。
2 次側からのフライバック電圧を制御するだけで、LM25184 コントローラを活用して 1 次側のレギュレーションをサポートすることができます。追加の補助巻線は必要ありません。バレー (低点) スイッチングは、効率向上に役立ちます。ソース (電力源) に到達する反射リップルを低減するために、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コンバータに差動入力フィルタを追加しました。
特長
- 伝導型電磁波を防止する、2 段の差動入力フィルタ
- 3 つの出力 (+17V と -4V) は全負荷時に86%の効率を達成し、全負荷時の温度上昇は +15K (15℃)
- バーチャル出力帰線を使用した単純なトランス巻線を採用し、2,500VRMS の絶縁電圧を実現
- フォトアイソレータなしの設計で、1 次側レギュレーションを実施
- 統合型 FET を使用、70mm x 35mm の回路形状を採用、2 層基板、片面実装アセンブリ、高い電力密度
- 薄型トランス採用で、最大の高さは 7.4mm
| 出力電圧オプション | PMP30934.1 | PMP30934.2 | PMP30934.3 | PMP30934.4 | PMP30934.5 | PMP30934.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Vout (Nom) (V) | 17 | -4 | 17 | -4 | 17 | -4 |
| Iout(最大)(V) | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 |
| 出力電力(W) | .85 | .2 | .85 | .2 | .85 | .2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT277.PDF (1795 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAD4.PDF (254 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC converters
LM25184-Q1 — 車載対応、65V、4.1A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design | PDF | HTML | 2022/04/14 |