PMP30951
1 次側レギュレーション (PSR) の絶縁型 10W、DCM フライバックのリファンレス デザイン
PMP30951
概要
このリファレンス デザインは、車載 IGBT ドライブに電力を供給する超小型絶縁型補助電源を提示します。3 個の絶縁型出力は、3 個のゲート制御をサポートします。各出力は、+15V と –5V を供給します。1 次側で、追加の 10V 出力も供給します。トランスの巻線を簡素化するために、2 次側でツェナー ダイオードによるバーチャル グランドを採用しており、対称型負荷に最適です。
このフライバック コンバータは、最小 5V のクランキングから最大 42V のロード ダンプまでの入力電圧をサポートします。
特長
- ツェナー デバイダによるバーチャル グランドを採用し、シンプルなトランス構造
- 1 次側レギュレーションを採用し、フォトアイソレータが不要
- 3 個の絶縁型 HV (高電圧) 出力と、単一の LV (低電圧) 出力、および 3kV の絶縁電圧
- 最小 5V のクランキングと最大 42V のロード ダンプに対応する広い入力電圧範囲
| 出力電圧オプション | PMP30951.1 | PMP30951.2 | PMP30951.3 | PMP30951.4 | PMP30951.5 | PMP30951.6 | PMP30951.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vin(最大)(V) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 15 | -5 | 15 | -5 | 15 | -5 | 10 |
| Iout(最大)(V) | .075 | .075 | .075 | .075 | .15 | .15 | .2 |
| 出力電力(W) | 1.125 | .375 | 1.125 | .375 | 2.25 | .75 | 2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT272.PDF (2808 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMA94.PDF (258 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC コントローラ
LM51551-Q1 — ヒカップ モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Isolated 10-W PSR DCM Flyback Reference Design | PDF | HTML | 2022/04/05 |