PMP31092

低プロファイル、140W フルブリッジのリファレンス デザイン

概要

この電源は、高密度と部品の高さ低減を必要とするアプリケーションに適した、平面トランスを採用した 140W フルブリッジのリファレンス デザインです。このデザインは、2 次側でショットキー ダイオードを使用し、LM5045 を使用して駆動するハード スイッチング フル ブリッジ トポロジをベースにしています。フットプリントと部品の高さを最小化するために、平面トランスを使用しています。プリント基板 (PCB) は 6 層であり、上面と底面に部品を実装しています。このユニットは、周囲温度 (TA) が 40℃ 未満の場合は定格負荷で連続動作できる設計を採用しています。周囲温度がこれより高い場合、最小で 200LFM (フィート/分:200 LFM は 508cm/分) のエアフローを推奨します。

特長
  • 低プロファイル、140W フルブリッジ パワー コンバータ
  • 19VDC ~ 30VDC入力、56VDC で 2.5A の出力
  • 18VDC 入力、56W 負荷時に 94.4% のピーク効率
  • 47mm × 84.2mm、高さ 11.34mm の小型基板サイズ
出力電圧オプション PMP31092.1
Vin(最小)(V) 19
Vin(最大)(V) 30
Vout (Nom) (V) 56
Iout(最大)(V) 2.5
出力電力(W) 140
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Full Bridge- Hard Switched
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT308.PDF (1085 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAZ5.PDF (390 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAZ4.PDF (149 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAZ7.ZIP (1226 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGA9.ZIP (179 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAZ6.PDF (1202 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAZ3.PDF (257 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LM8261シングル、30V、21MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4041B121.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

LM5045MOSFET ドライバ内蔵、フルブリッジ PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Low-Profile 140-W Full-Bridge Reference Design PDF | HTML 2022/10/20