PMP31236
HybridPACK™ Drive IGBT モジュール向けゲート ドライバのリファレンス デザイン
PMP31236
概要
このリファレンス デザインは、6 個の UCC5880-Q1 ゲート ドライブ IC と 6 個の LM5180-Q1 絶縁型バイアス電源を使用して、Infineon HybridPACK™ IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) モジュールとのインターフェイスおよび駆動を行います。絶縁型出力電圧は +15V および −8V で、最大出力電流はそれぞれ 100mA です。1 次側の入力電圧範囲は 8V ~ 16V です。
特長
- 大電力 IGBT を想定し、絶縁型バイアス電源と絶縁型ドライブを実現する、テスト済みのデザイン
- KL30 からの +15V および -8V レールに対応する総合的な絶縁型変換
- アナログ信号または SPI 経由で即座に調整可能なゲート ドライブ能力
- シリアル ペリフェラル インターフェイスのデイジー チェーンで構成可能
- 機能安全の認証取得を容易にする、ドライバ内の高度な保護機能
| 出力電圧オプション | PMP31236.1 | PMP31236.10 | PMP31236.11 | PMP31236.12 | PMP31236.2 | PMP31236.3 | PMP31236.4 | PMP31236.5 | PMP31236.6 | PMP31236.7 | PMP31236.8 | PMP31236.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vout (Nom) (V) | 15 | -8 | 15 | -8 | -8 | 15 | -8 | 15 | -8 | 15 | -8 | 15 |
| Iout(最大)(V) | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |
| 出力電力(W) | 1.5 | .8 | 1.5 | .8 | .8 | 1.5 | .8 | 1.5 | .8 | 1.5 | .8 | 1.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Transition Mode | Flyback- Transition Mode | Flyback- Transition Mode | Flyback- Transition Mode | Flyback- Transition Mode | Flyback- Transition Mode | Flyback- Transition Mode | Flyback- Transition Mode | Flyback- Transition Mode | Flyback- Transition Mode | Flyback- Transition Mode | Flyback- Transition Mode |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBX9.PDF (160 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Gate Driver Reference Design for HybridPACK™ Drive IGBT Module | PDF | HTML | 2023/10/18 |