PMP31253
3 相、非絶縁型、ハイサイド降圧コントローラのリファレンス デザイン
PMP31253
概要
このリファレンス デザインは、3 相入力のオフライン ハイサイド降圧電源であり、12V の出力で最大 1A を供給します。入力は、相あたり 43VAC ~ 255VAC の電圧範囲を受け入れます。このデザインは、低消費電力の電流モード PWM コントローラである UCC28C55 を使用しています。
特長
- 電流モード PWM コントローラ
- 広い入力電圧範囲:40VDC ~ 623VDC
- 非絶縁型のハイサイド降圧トポロジを採用しているため、フォトカプラが不要
| 出力電圧オプション | PMP312531 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 40 |
| Vin(最大)(V) | 623 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 12 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT373.PDF (1300 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMCG9.PDF (129 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 3-Phase Non-Isolated High-Side Buck Controller Reference Design | PDF | HTML | 2023/12/19 |