PMP31261

広い入力電圧範囲 (VIN)、デュアル出力、PSR (1 次側安定化) フライバック コンバータのリファレンス デザイン

概要

1 次側安定化 (PSR) フライバック コンバータのリファレンス デザインであり、デュアル出力 (12V で 170mA、18V で 60mA) を供給します。このデザインは、少ない部品点数で小型フォーム ファクタを実現しています。8V ~ 28V の入力電圧範囲全体で動作し、2 個の絶縁型出力を供給します。補助巻線やフォトカプラなしで動作する LM5180 は、非常に厳格な出力電圧安定化を実現します。LM5180 は、いくつかの保護機能を搭載しており、障害条件が発生している間もレギュレータを確実に保護します。

特長
  • フォトカプラを使用しない 1 次側安定化
  • FET を内蔵し、外付け部品点数を最小化
  • 8V ~ 28V の入力電圧範囲
  • 12V と 18V の出力電圧
出力電圧オプション PMP31261.1 PMP31261.2
Vin(最小)(V) 8 8
Vin(最大)(V) 28 28
Vout (Nom) (V) 12 18
Iout(最大)(V) .17 .06
出力電力(W) 2.04 1.08
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT351.PDF (1408 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBV5.PDF (187 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBV4.PDF (146 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBV7.ZIP (603 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGH3.ZIP (113 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBV6.PDF (454 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBV3.PDF (257 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC converters

LM5180100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Wide VIN PSR Flyback Converter Dual-Output Reference Design PDF | HTML 2023/09/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。