PMP31342

ハーフブリッジ LLC を使用した車載対応 300W µDC/DC コンバータのリファレンス デザイン

概要

この車載用 μDC/DC コンバータのリファレンス デザインは、UCC256612-Q1 を用いて225V ~ 450V の入力電圧範囲に対応する非同期ハーフ ブリッジ インダクタのインダクタ間コンデンサ (LLC) コンバータです。出力電圧は 48V で、最大負荷電流は 6.25A です。この設計では 196V まで動作可能で、それを下回るとオフになります。2 次側レギュレーションは、フォトカプラ エミュレータ ISOM8110-Q1 を使用して実現されます。

特長
  • LLC コンバータによって広範囲の入力電圧に対応
  • 優れた動的挙動
  • 厳密なロード レギュレーション
  • 経年劣化の影響を受けない、車載認証済みの 2 次側レギュレーション
  • 全負荷効率 93.5%
出力電圧オプション PMP31342.1
Vin(最小)(V) 220
Vin(最大)(V) 450
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 6.25
出力電力(W) 300
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT223.PDF (2435 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEF5.PDF (242 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEF7.PDF (155 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEF6.ZIP (2153 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC890.ZIP (146 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEF4.PDF (639 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEF3.PDF (284 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TLV431A-Q1車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC25661-Q1車載用、高密度、ワイド VIN および IPPC 搭載 VOUT LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8110-Q1車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive 300W μDC/DC Converter Reference Design Using Half-Bridge LLC PDF | HTML 2025/08/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。