PMP31345

トリプル出力 1 次側レギュレーション(PSR)フライバック コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM5185-Q1 をベースとする 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック コンバータを提示します。このデザインは 3 つの絶縁型出力巻線を提供し、6V ~ 27V の入力電圧レンジから合計で最大 19W を供給します。

特長
  • 1 次側レギュレーションが行われているため、部品点数が少ない
  • 光カプラ不要
  • 良好なライン レギュレーションとロード レギュレーション
  • 良好なクロス レギュレーション
  • 高効率
出力電圧オプション PMP31345.1 PMP31345.2 PMP31345.3
Vin(最小)(V) 6 6 6
Vin(最大)(V) 27 27 27
Vout (Nom) (V) 22 22 22
Iout(最大)(V) .55 .16 .16
出力電力(W) 12.1 3.52 3.52
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT420.PDF (796 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDY4.PDF (359 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDY6.PDF (295 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDY5.ZIP (1156 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGW3.ZIP (252 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDY3.PDF (595 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDY2.PDF (417 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

LM5185-Q1車載対応 、低静止電流 (IQ)、低 EMI、100VIN、1 次側安定化フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Triple Output PSR Flyback Converter Reference Design PDF | HTML 2025/03/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。