PMP40543
車載 15W USB Type-C™ および 12W USB Type-A チャージャのリファレンス デザイン
PMP40543
概要
このリファレンス デザインは、車載チャージャ向けに、サイズが 45mm × 45mm で USB Type-C と USB Type-A に対応しています。TPS25833-Q1 は、DC/DC レギュレータとポート コントローラの各ポートで使用できます。このソリューションの効率は 27W 出力時に 93.2% です。効率が比較的高いので、温度上昇は 40.8℃ ですみます。85℃ の環境で動作させる場合、この基板の最高温度は 126.4℃ になります。プログラマブル ケーブル ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル デバイスを最適な電流および電圧で充電するのに役立ちます。出力電流制限を再プログラム (再書き込み) するためのインテリジェントな熱管理を目的として、NTC (負の温度係数) サーミスタを実装しています。
特長
- 小型デザイン サイズ
- 27% 出力時に 93.2% の効率
- 全負荷動作時でも温度上昇は 40.8℃ どまり
- 最適な充電を目的としたプログラマブル ケーブル ドループ補償
- インテリジェントな熱管理機能
| 出力電圧オプション | PMP40543.1 | PMP40543.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 36 | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 2.4 |
| 出力電力(W) | 15 | 12 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM147.PDF (97 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25833-Q1 — ケーブル補償 / サーマル フォールドバック機能搭載、USB Type-C と DCP 充電ポート コンバータ
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25831-Q1 — ケーブル補償機能とサーマル フォールドバック機能搭載、USB Type-C™ DCP 充電ポート コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Automotive 15-W USB Type-C™ and 12-W USB Type-A Charger Reference Design | 2019/08/20 |