PMP40589
シングル IGBT ドライバ向け 2W 補助電源のリファレンス デザイン
PMP40589
概要
このリファレンス デザインは、TPS54308 同期整流降圧コンバータを使用して単一の IGBT ドライバのバイアス向けにデュアル絶縁型出力を供給する Fly-Buck パワー モジュールです。このコンバータは、9V ~ 22V の入力電圧範囲を受け入れ、400mA の電流を供給できる +3.3V の非絶縁型出力を 1 つ、および 80mA の電流を供給できる +15V および -8V という 2 つの絶縁型出力を生成します。
特長
- 1.25kV の絶縁レベルに対応し、入力と出力の間でノイズを低減
- 3.3V の各出力で 1% の精度を達成し、高精度の仕様を満たす
- 低プロファイルのトランスを使用したコンパクトなデザインで、エンド システムとの容易な統合を実現
| 出力電圧オプション | PMP40589.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 12 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM466.PDF (134 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 2-W Auxiliary Power Supply for a Single IGBT Driver Reference Design | 2020/02/17 |