PMP40681

小型、定格30Wの車載用デュアルUSB Type-C®充電器のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、デュアル 15W 出力の車載 USB Type-C® チャージャ向け EMI 最適化済み小型サイズ デザイン (40mm × 40mm) です。TPS25850-Q1 は、DC/DC レギュレータとポート コントローラの各ポートで使用できます。このソリューションの効率は デュアル 15W 出力時に 92.37% です。プログラマブル ケーブル ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル デバイスを最適な電流および電圧で充電するのに役立ちます。過熱状態で出力電圧を再プログラム (再書き込み) するためのインテリジェントな熱管理を目的として、NTC (負の温度係数) サーミスタを実装しています。

特長
  • 小型サイズのデザイン
  • 全負荷時に 92.37% の効率
  • デュアル USB Type-C® チャージャ
  • 熱管理機能
  • プログラマブル ケーブル ドループ補償
出力電圧オプション PMP40681.1 PMP40681.2
Vin(最小)(V) 6 6
Vin(最大)(V) 26 26
Vout (Nom) (V) 5.17 5.17
Iout(最大)(V) 3 3
出力電力(W) 15.51 15.51
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ USB Switch USB Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT202.PDF (1489 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM715.PDF (179 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM714.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM717.ZIP (1024 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFX7.ZIP (622 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM716.PDF (887 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM713.PDF (153 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25850-Q1温度管理機能搭載、2.2MHz、低 EMI、デュアル、3A、USB Type-C 充電ポート コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Small Size, Rated 30-W Automotive Dual USB Type- C™ Charger Reference Design PDF | HTML 2020/09/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。