PMP40723

車載対応、CISPR 25 Class-5、2.2MHz 定格、30W、デュアル USB Type-C® チャージャのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、デュアル 15W 出力の車載対応 USB Type-C® チャージャ向け EMI 最適化済みデザインです。TPS25850-Q1 は、DC/DC レギュレータおよびポート コントローラとして使用できます。スイッチング周波数は 2.2MHz です。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉 (EMI) 規格に合格するように、フロント エンド フィルタの設計と PCB レイアウトの最適化を実施しました。このリファレンス デザインはすでに CISPR 25 Class 5 の伝導 EMI 規格に基づいてテスト済みなので、お客様側の設計期間を短縮できます。

特長
  • 厳格な CISPR 25 Class 5 の伝導型 EMI 規格に合格済み
  • デュアル USB Type-C® チャージャ
  • 2.2MHz のスイッチング周波数
出力電圧オプション PMP40723.1 PMP40723.2
Vin(最小)(V) 6 6
Vin(最大)(V) 26 26
Vout (Nom) (V) 5.17 5.17
Iout(最大)(V) 3 3
出力電力(W) 15.51 15.51
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ USB Switch USB Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT203.PDF (3973 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM785.PDF (173 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM787.ZIP (1249 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFZ1.ZIP (639 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM786.PDF (1006 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM784.PDF (281 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25850-Q1温度管理機能搭載、2.2MHz、低 EMI、デュアル、3A、USB Type-C 充電ポート コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 CISPR 25 Class-5 2.2-MHz Rated 30-W Automotive Dual USB Type-C® Charger Ref. 2021/01/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。