PMP41009
350V ~ 1,000V DC 入力、56W フライバック絶縁型電源のリファレンス デザイン
PMP41009
概要
このリファレンス デザインは、疑似共振フライバック トポロジを使用し、14V で 56W の絶縁型出力を供給します。この電源は、350V ~ 1,000V DC の電力入力に対応します。このデザインは、複数のカスコード MOSFET とフライバック コントローラである UCC28740 -Q1 を使用しています。ライン レギュレーションと負荷レギュレーションは、±1% 以内の精度を達成します。ピーク効率は、1,000V 入力、56W 出力時に 84.6% です。
特長
- 広い入力電圧範囲: 350V ~ 1,000V DC
- 高精度出力電圧
- 1,000V 入力、56W 出力時に 84.6% のピーク効率
- 疑似共振モード コントローラによる EMI 性能の改善
| 出力電圧オプション | PMP41009.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 350 |
| Vin(最大)(V) | 1000 |
| Vout (Nom) (V) | 14 |
| Iout(最大)(V) | 4 |
| 出力電力(W) | 56 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT266.PDF (1515 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAD9.PDF (152 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC controllers
UCC28740-Q1 — 車載対応、HV (高電圧) スタートアップ機能とフォトカプラ フィードバック搭載、超低スタンバイ消費電力、フライバック コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 350-V to 1000-V DC Input, 56-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design | PDF | HTML | 2022/04/18 |