PMP41012
200V ~ 480V DC 入力、22W フライバック絶縁型電源のリファレンス デザイン
PMP41012
概要
このリファレンス デザインは、LM51561-Q1 コントローラを採用したフライバック トポロジを使用し、15V で 22W の絶縁型出力を供給します。この電源は、200V ~ 480V DC の電力入力に対応します。この 1 次側レギュレーション デザインはフォトカプラを搭載しておらず、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能を使用して EMI を低減します。
特長
- 広い入力電圧範囲: 200V ~ 480V DC
- フォトカプラを使用しない 1 次側レギュレーション
- 絶縁型フライバック採用、小型フォーム ファクタ
- デュアル ランダム スペクトラム拡散機能採用で、EMI を低減
| 出力電圧オプション | PMP41012.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 200 |
| Vin(最大)(V) | 480 |
| Vout (Nom) (V) | 15 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 |
| 出力電力(W) | 22.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT276A.PDF (758 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAB4.PDF (152 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC コントローラ
LM51561-Q1 — スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 200-V to 480-V DC Input, 22-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/07/27 |