PMP4428

18 ~ 40Vin 絶縁 5V/6A 電源、低背型、産業アプリケーション用、リファレンス デザイン

概要

この 5V / 6A ソリューションでは、高効率のアクティブ クランプ コントローラである LM5025A と自己駆動型の同期整流器を実装しています。入力電圧は 18V ~ 40V (典型的な工業用途に対応) で、効率は 24Vin 全負荷時に 89.5% です。トランスを PCB に実装しており、8mm の高さを満たすことができます。このデザインは、高さに制約のある産業用アプリケーションに適しています。

特長
  • 広い入力範囲:18V ~ 40V
  • 可変デュアル モード過電流保護
  • アクティブ クランプ フォワードと同期整流コントローラを使用して高効率を達成
  • 出力コンデンサを減らしても低い出力電圧リップルを実現
  • 小型フォーム ファクタ:60 mm x 40 mm x 8 mm
  • 二次側同期整流回路の自己駆動により低コスト化
出力電圧オプション PMP4428.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 30
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU841.PDF (718 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDE1.PDF (64 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDE2.ZIP (655 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRDE0.PDF (102 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

LM5025AP チャネルまたは N チャネルのクランプ FET 搭載、0.5V の CS (電流センス) スレッショルド、90V、アクティブ クランプ電圧モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17301Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
MOSFET

CSD19533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4428 Test Results 2015/03/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。