PMP4497
LMG5200 48V ~ 1V/40A シングル ステージ コンバータのリファレンス デザイン
PMP4497
概要
PMP4497 は、FPGA、ASIC アプリケーションなどの Vcore 向けの GaN ベース リファレンス デザイン ソリューションです。高集積で低スイッチング損失の GaN モジュール LMG5200 を使用することで、従来の 2 ステージ ソリューションの代わりに、48V から 1.0V までの高効率シングル ステージ ソリューションを使用できます。この設計では、2 ステージ ソリューションよりも高い GaN 性能とシステム上の利点が得られます。 低コストの ER18 平面 PCB トランスが基板に組込まれています。この設計はコンパクトなフォーム ファクタ(45mm*26mm*11mm)で実現されています。周波数と部品を最適化することで、サイズをさらに低減できる可能性があります。
特長
- LMG5200 GaN FET モジュール
- シングル ステージのハーフ ブリッジ倍電流トポロジ
- 48Vin での全負荷時に最大 89.9% の超高効率
- TPS53632G による DCAP+ 制御
- コンパクトサイズ:45mm*26mm*11mm
| 出力電圧オプション | PMP4497.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 60 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 1 |
| Iout(最大)(V) | 40 |
| 出力電力(W) | 40 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Half Bridge- Hard Switched |
通信機器
産業用
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNB1.PDF (68 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4497 Test Results | 2016/08/18 | |||
| * | 試験報告書 | LMG5200: 48 to 1 V or 40 A Single-Stage Converter Reference Design (Rev. A) | 2016/09/30 |