PMP7355
5V、2A 低コスト・フライバック・コンバータ、PoE アプリケーション用
PMP7355
概要
このリファレンス評価モジュールは、TPS23753A PoE インターフェイスおよび絶縁型コンバータ・コントローラを採用し、低コストが求められるクラス 3 PoE アプリケーションを想定しています。
ダイオード整流器を使用するフライバック・トポロジーにより、低コストで妥当なサイズと効率性のコンバータを実現しています。
特長
- 絶縁型非同期フライバック
- 5V @ 2A 出力
- 低コスト
- TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE PD(受電側)と PWM コントローラを使用
- 小型サイズの基板
- フル機能をテスト済み、新規設計時の推奨回路デザイン
| 出力電圧オプション | PMP7355.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 10 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRB21.PDF (115 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP7355 Test Results | 2013/09/16 |