PMP7668
入力範囲の広い 2W バイアス電源のリファレンス デザイン
PMP7668
概要
このリファレンス デザインは、幅広い入力電圧範囲 (110V ~ 500V AC) での動作を必要とするアプリケーション向けの 2W バイアス電源です。小型フォーム ファクタ (69mm x 26mm) で効率が高い、e メーター アプリケーションに最適なデザインです。短期間での市場投入に役立つ情報として、効率、出力リップル、起動、スイッチング ストレスなどの重要なテスト データが提供されています。また、TI が実施したテストを通じて、EN55022 Class B の要件を上回る EMI 特性を達成することを確認済みです。
特長
- 広い入力電圧範囲をサポート:110VAC ~ 500VAC
- 小型フォーム ファクタ アプリケーション向け (69mm x 26mm)
- テスト対象の動作範囲全体において 65% 超の効率を達成
- 全負荷時に ±1% の電圧安定化を達成
- EN55022 Class B EMC 規格への適合性をテストで確認済みのデザイン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR449.PDF (79 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP7668 Test Results | 2014/03/10 | |||
| アプリケーション・ノート | AC-DC Non-Isolated SMPS for Single-Phase Smart Meters Based on UCC28722 (Rev. A) | 2017/11/02 |