PMP7921
6V ~ 8.4V 入力、84A 時 12Vout、ピーク パルス、マルチフェーズ昇圧コンバータ、リファレンス デザイン
PMP7921
概要
PMP7921 はマルチフェーズ昇圧コンバータです。本設計は、入力電圧 7V ~ 8V に対応し、12V 出力で最大 84A のピーク電流 (持続時間 5msec) を供給可能です。本設計は、ピーク出力 1000W を供給し、ピーク効率は 96% に達します。
特長
- 高効率を実現する同期整流器
- 出力整流器に FET を使用した場合、ダイオードに比べて温度上昇が低くなります
- 外部クロックへの同期可能
- より大きな電流を出力するためのスタックが可能
- 電流共有精度 ±10%
- Vin >Vout の場合はバイパス モードが使用可能
| 出力電圧オプション | PMP7921.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 8.4 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 84 |
| 出力電力(W) | 1008 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHR4.PDF (126 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP7921 Test Results | 2015/09/29 |