PMP8639

LM5022 Cuk コンバータ リファレンス デザイン

概要

このコンバータは、32V~40V の入力電圧範囲から、最大 1.5A の -36V を出力します。もう一つの焦点は、Cuk トポロジのループ補償です。

特長
  • 双方向 LC フィルタで入出力リップル電圧を低減
  • トポロジの研究に最適
  • 正入力を負出力に反転
出力電圧オプション PMP8639.1
Vin(最小)(V) 32
Vin(最大)(V) 40
Vout (Nom) (V) -36
Iout(最大)(V) 1.5
出力電力(W) 54
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC10.PDF (678 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRMM6.PDF (51 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMM5.PDF (118 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMM7.ZIP (88 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCD9.ZIP (52 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMM8.PDF (44 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMM4.PDF (160 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV271シングル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP8639 Test Results 2016/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。