PMP8861

18VDC ~ 60VDC 入力、12V/10A、アクティブ・クランプ・フォワード、1/4 ブリック

概要

このリファレンス・デザインは、18V ~ 72V の広いテレコム入力レンジから、12V/10A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。 ゲート電荷が少なく、RDSon が小さい CSD18533Q5A を同期整流器として実装し、高効率のデザインを実現しています。このデザインは、標準的な 1/4 ブリックのフットプリントにレイアウトされ、95% 近い効率を達成しています。

特長
  • High efficiency ~95% peak
  • Footprint compatible with standard 1/4 brick
  • Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
  • Lower cost solution compared to modules
出力電圧オプション PMP8861.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 72
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 10
出力電力(W) 120
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAM2A.PDF (3024 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRTA7.PDF (143 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURAE1A.PDF (101 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTA9.ZIP (618 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDY5.ZIP (208 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTA8.PDF (673 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLURAE0A.PDF (155 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2897AP チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP8861 Test Results (Rev. A) 2017/11/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。