PMP9175
クラス3 - 5V/2.3A 高効率同期整流フライバック・コンバータ、PoE アプリケーション用
PMP9175
概要
このコンバータは、高効率と絶縁が求められるクラス 3 PoE アプリケーションでの使用を想定しています。このデザインの具体的な出力は 5V@2.3A です。同期整流器を使用したフライバック・コンバータにより、IP 電話などの PoE アプリケーションに適した優れた効率性と小型サイズを実現しています。TPS23753APW は、PoE 受電側(PD)と PWM コントローラの両方の機能を内蔵
特長
- PoE 電源とアダプタ電源のどちらの場合でも高い効率(最大で 90% を超過)
- 出力は、5V/2.3A
- 絶縁型フライバック、同期整流器付き
- 小型ソリューション
- PoE インターフェイス PD(受電側)と PWM コントローラを内蔵した TPS23753APW を使用
- フル機能をテスト済み、新規設計時の推奨回路デザイン
| 出力電圧オプション | PMP9175.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 2.3 |
| 出力電力(W) | 11.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous^POE |
パーソナル・エレクトロニクス
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR644.PDF (138 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9175 Test Results | 2014/05/14 |