PMP9595
車載用途向け 270W デュアル位相昇圧コンバータ リファレンス デザイン
PMP9595
概要
この 2 相昇圧コンバータは、6V ~ 36Vin で動作し、18V/15A を出力します (入力電圧が 18V を超える場合は、その電圧が出力へパススルーされます)。高いスイッチング周波数と入力および出力コンデンサのリップル除去により、小型の表面実装部品を実現しています。
特長
- 15V 入力時、全負荷条件で効率は 98% を超えます
- 入力電圧が 18V を超える場合は、電圧が出力へパススルー
- ボードの長さは約 115mm
- テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP9595.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 18 |
| Iout(最大)(V) | 15 |
| 出力電力(W) | 270 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDZ7.PDF (36 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9595 Test Results | 2015/04/07 |