PROCESSOR-SDK-AM62P
AM62P Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62P
概要
AM62P プロセッサに対応する Linux® SDK (ソフトウェア開発キット)、Android™ SDK、TI MCU+ SDK (マイコン + SDK) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。
この SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や開発を可能にします。
特長
- プロセッサ SDK Linux® (PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62P と PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62P)
- Arm® Cortex®-A53 に対する LTS (Long-Term Stable) カーネルのサポート
- ボード サポート パッケージ (BSP)
- Yocto Project® ベースのファイルシステム
- Linux Debian ファイルシステム
- TI 独自の Debian PPA リポジトリ
- 多様な TI 部品に対応する Debian (.deb) パッケージ
- Yocto と Debian 向けに CI/CD (継続的な統合と継続的な配信) が有効
- プロセッサSDK Android(PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62P)
- Arm Cortex-A53 に対する LTS (Long-Term Stable) カーネルのサポート
- BSP
- Android オープン ソース プロジェクト (AOSP) ベースのファイルシステム
- TI MCU+ SDK サポート(Arm Cortex-R5) (MCU-PLUS-SDK-AM62P)
- FreeRTOS™
- BSP
- オンチップCortex-R5ペリフェラルセットのサンプルアプリケーション
- 統合されたデモとサンプル
- 産業用Qt®ソフトウェアベースのヒューマンマシンインターフェース(HMI)のデモ(3Dグラフィックスレンダリングの例)
- 既成概念にとらわれないリアルタイム・ベンチマーキング、アプリケーション、事例
- ti-apps-launcher
- DockerコンテナとFlutterベースのセバ「デモ」ストア
- ファイル システムからのビデオ ファイルを HW (ハードウェア) デコード
- 異種のオンチップ コア相互間でのプロセッサ間通信を示すサンプル
- ARM edgeAI:分析スタックと複数のモデルを内蔵した、よりスマートなカメラ
- 仮想化
- Linux Jailhouse ハイパーバイザ
- ツール
- USB DFU (デバイス ファームウェア アップグレード) を使用して工場出荷時のフラッシュ書き込みをサポート
- Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE)
- ブートローダ
ダウンロード
MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS
MCU PLUS SDK Linux Installer
MCU PLUS SDK Windows Installer
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
MCU PLUS SDK online documentation
Performance measurement datasheet
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
TI ARM CLANG compiler
Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
Manifest of software components used with license details
リリース情報
Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新情報
- SBL EMMC Falcon boot support
- MMCSD Driver on MCU R5 core
- SDL example to demonstrate VTM triggered SoC reset is added
- ATCM/BTCM reset base toggle support for multistage bootloader
- Spread spectrum clocking (SSC) support for Display PLLs
- Support to print DM application logs based on board config is added
PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62P — Processor SDK Android for AM62P
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62P — Processor SDK Android for AM62P
Prebuilt Android eMMC Binaries for SK-AM62Px EVM
AM62Px 11.00.00 Kernel Source Package
AM62Px 11.00.00 U-boot Source Package
Standalone ARMv8 Toolchain - ARM GCC 13.3 rel1 toolchain
Standalone ARMv7 Toolchain - ARM GCC 13.3 rel1 hard-float toolchain
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Processor SDK ANDROID AM62PX - Online Android SDK user manual for developers
AM62Px 11.00.00 Software License Manifest
Android Open Source Project License Manifest - System
Android Open Source Project License Manifest - Vendor
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK ANDROID AM62P Software Development Kit (SDK). This SDK is a Android only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to Android development. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
最新情報
- Android Version 16 / Linux LTS Kernel Version 6.12
- GPU accelerated UI
- Hardware accelerated Video Encode and Decode
- Audio output/input
- USB Camera / CSI Camera
- CC33xx Wi-Fi support
- SELinux Enforcing mode with user build
- Support for GSI (Generic System Image)
- Support for LVDS panel and dual display (Mirroring and Extended)
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62P — Processor SDK Linux for AM62P
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62P — Processor SDK Linux for AM62P
Processor SDK LINUX AM62P - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62P Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62P Display Cluster Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62P Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62P Debian Trixie - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Quick Start Guide for the AM62P EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62P processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM62P EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Processor SDK AM62P for Yocto Linux - Software manifest
Processor SDK AM62P for Jailhouse Hypervisor - Software manifest
Processor SDK AM62P for Debian Linux - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM62P
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62P Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62P processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Fourth 2025 LTS Reference Release Including RT combined branch model
- Supported AM62Px SR 1.2 with eMMC HS400 mode
- Supports ECDSA signing with SHA512 hash on TIFS and Linux
- Low Power Mode - Standby via CPUIdle
- Improved data throughput via McSPI Turbo mode
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (scarthgap), Debian (Trixie) based on Armbian framework
- Snagfactory v2.5 (factory flashing) support on SK-AM62P-LP
- Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.12.57
- Yocto Filesystem now supports Qt 6.9 Application Development Framework, providing an out-of-the-box TI Apps Launcher experience based on Qt6.
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62P — Processor SDK Linux RT for AM62P
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62P — Processor SDK Linux RT for AM62P
Processor SDK LINUX AM62P - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM62P Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62P Display Cluster Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62P Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62P Debian Trixie - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Quick Start Guide for the AM62P EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62P processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build RT Linux image for AM62P EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Processor SDK AM62P for Yocto Linux RT - Software manifest
Processor SDK AM62P for Jailhouse Hypervisor RT - Software manifest
Processor SDK AM62P for Debian Linux RT - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM62P
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX RT AM62P Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package with Preempt Real Time (RT) patches. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62P processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Fourth 2025 LTS Reference Release Including RT combined branch model
- Supported AM62Px SR 1.2 with eMMC HS400 mode
- Supports ECDSA signing with SHA512 hash on TIFS and Linux
- Low Power Mode - Standby via CPUIdle
- Improved data throughput via McSPI Turbo mode
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (scarthgap), Debian (Trixie) based on Armbian framework
- Snagfactory v2.5 (factory flashing) support on SK-AM62P-LP
- Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.12.57
- Yocto Filesystem now supports Qt 6.9 Application Development Framework, providing an out-of-the-box TI Apps Launcher experience based on Qt6
PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
お役立ちリソース
AM62P-ACADEMY — AM62P Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM62P-ACADEMY — AM62P Academy
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
First release of AM62P-ACADEMY.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | AM62P Linux SDK user guide | 2024/12/23 | ||||
| ユーザー・ガイド | AM62P Android SDK user guide | 2024/12/23 | ||||
| ユーザー・ガイド | AM62P MCU SDK user guide | 2024/12/23 |