AM62P-Q1

アクティブ

車載、高度な 3D グラフィックス機能と 4K ビデオコーデックと組込みセーフティ機能搭載、ディスプレイ SoC

製品詳細

CPU 2 Arm Cortex-A53, 4 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1400 Coprocessors 1 Arm Cortex-R5F Graphics acceleration 1 3D Display type 1 DSI, MIPI DPI, OLDI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators CPU only, Video decode accelerator, Video encode accelerator Features General purpose Operating system Android, Linux Security Secure boot TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Power supply solution TPS65224-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
CPU 2 Arm Cortex-A53, 4 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1400 Coprocessors 1 Arm Cortex-R5F Graphics acceleration 1 3D Display type 1 DSI, MIPI DPI, OLDI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators CPU only, Video decode accelerator, Video encode accelerator Features General purpose Operating system Android, Linux Security Secure boot TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Power supply solution TPS65224-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
FCBGA (AMH) 466 289 mm² 17 x 17

プロセッサ コア:

  • 最大 1.4GHz、クワッド 64 ビットまでの Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ サブシステム
    • SECDED ECC 付き 512KB L2 共有キャッシュを搭載したクワッド コア Cortex-A53 クラスタ
    • 各 A53 コアには、SECDED ECC を備えた 32KB L1 D キャッシュおよびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
  • MCU チャネルの一部として統合され、最大 800MHz で動作するシングル コア Arm Cortex-R5F、FFI 付き
    • 32KB の I キャッシュと 32KB の L1 D キャッシュ、64KB TCM (全メモリに SECDED ECC 付き)
    • 512KB の SRAM (SECDED ECC 付き)
  • デバイス管理をサポートするために集積化された、最大 800MHz、シングル コア Arm Cortex-R5F
    • 32KB の I キャッシュと 32KB の L1 D キャッシュ、64KB TCM (全メモリに SECDED ECC 付き)

マルチメディア:

  • ディスプレイ サブシステム
    • OLDI (LVDS) (1x OLDI-DL、1x または 2x OLDI-SL)、DSI または DPI 経由でトリプル ディスプレイをサポート
      • OLDI-SL (シングル リンク):60fps で最大 1920 × 1080 (165MHz ピクセル クロック)
      • OLDI-DL (デュアル リンク):60fps で最大 3840 × 1080 (150MHz ピクセル クロック)
      • MIPI DSI:4 レーン MIPI® D-PHY は 60fps で最大 3840 × 1080 (300MHz ピクセル クロック) をサポート
      • DPI (24 ビット RGB パラレル インターフェイス):60fps で最大 1920 × 1080 (165MHz ピクセル クロック)
    • ハードウェア オーバーレイを搭載した 4 つのディスプレイ パイプライン サポート。ディスプレイごとに最大 2 つのディスプレイ パイプラインを使用できます。
    • 凍結フレーム検出やデータ修正チェックなどの安全機能をサポート
  • 3D グラフィックス処理ユニット
    • IMG BXS-4-64、256KB キャッシュ付き
    • 最大 50GFLOPS
    • シングル シェーダー コア
    • OpenGL ES3.2 および Vulkan 1.2 API サポート
  • 1 つのカメラ シリアル インターフェイス (CSI-2) レシーバ、4 レーン搭載、D-PHY
    • MIPI® CSI-2 v1.3 準拠 + MIPI D-PHY 1.2
    • 最大 2.5Gbps の 1、2、3、4 データ レーン モードをサポート
    • CRC チェック + RAM 上の ECC による ECC 検証 / 訂正
    • 仮想チャネルのサポート (最大 16)
    • DMA 経由で DDR にストリーム データを直接書き込む機能
  • ビデオ エンコーダ / デコーダ
    • HEVC (H.265) メイン プロファイルをレベル 5.1 上位層でサポート
    • H.264 ベースライン / メイン / ハイ プロファイルをレベル 5.2 でサポート
    • 最大 4K の UHD 解像度をサポート(3840 × 2160)
      • 最大 300M ピクセル / 秒の動作、パフォーマンス ニーズの低い低消費電力アプリケーション向けに低クロック オプションが利用可能

メモリ サブシステム:

  • 最大 1.09MB のオンチップ RAM
    • SECDED ECC 付き 64KB オンチップ RAM (OCRAM) は、最大 2 つの独立したメモリ バンクについて、32KB 単位でより小さなバンクに分割可能
    • SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 256KB のオンチップ RAM
    • テキサス・インスツルメンツのセキュリティ ファームウェア用の SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 176KB のオンチップ RAM
    • Cortex-R5F MCU サブシステムに SECDED ECC を搭載した 512KB のオンチップ RAM
    • デバイス マネージャ サブシステムの SECDED ECC を搭載した 64KB のオンチップ RAM
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • LPDDR4 メモリ タイプをサポート
    • インライン ECC 付きの 32 ビット データ バス
    • 最大 3733MT/s の速度をサポート
    • 最大サイズ:8GB

機能安全:

  • 機能安全規格準拠を対象とする [産業用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • IEC 61508 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • SIL 3 までの決定論的対応能力を対象とする
    • SIL 2 までを対象とするハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TÜV SÜD による IEC 61508 認定を計画中
  • 機能安全規格準拠を対象とする [車載用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ASIL D までの決定論的対応能力を対象とする
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TÜV SÜD による ISO 26262 認定を計画中
  • AEC - Q100 認定済み [車載用]

セキュリティ:

  • セキュア ブート対応
    • ハードウェアで強化された RoT (Root-of-Trust:信頼の基点)
    • バックアップ キーによる RoT の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール サポート
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
    • セキュアなストレージのサポート
    • リプレイ保護メモリ ブロック (RPMB) のサポート
  • ユーザー プログラマブルな HSM コアと専用セキュリティ DMA および IPC サブシステムの搭載により絶縁処理を実現した専用セキュリティ コントローラ
  • 暗号化アクセラレーションに対応
    • 受信データ ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
      • 暗号化コアをサポート
    • AES - 128/192/256 ビットのキー サイズ
    • SHA2 - 224/256/384/512 ビットのキー サイズ
    • DRBG と真性乱数発生器
    • セキュア ブート対応のため PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ

高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートするイーサネット スイッチを内蔵 (合計 2 つの外部ポート)
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (Annex D、Annex E、Annex F と 802.1AS PTP)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
    • ALE エンジン (512 の分類子) に基づくパケット分類器
    • プライオリティ ベースのフロー制御
    • タイム センシティブ ネットワーキング (TSN) のサポート
    • 4 個の CPU ハードウェア割り込みペーシング
    • ハードウェアの IP/UDP/TCP チェックサム オフロード
  • 2 つの USB2.0 ポート
    • USB ホスト、USB ペリフェラル、USB デュアルロール デバイス (DRD モード) として構成可能なポート
    • USB VBUS 検出機能を内蔵

一般的な接続機能:

  • 9 個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
  • 5 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ
  • 6 個の内部集積回路 (I2C) ポート
  • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP)
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • 3 個の McASP で最大 4/6/16 本のシリアル データ ピンを使用でき、TX と RX の各クロックは独立しています
    • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
    • デジタル オーディオ インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
    • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • オーディオ リファレンス出力クロックのサポート
  • 3 つの拡張 PWM モジュール (ePWM)
  • 3 個の拡張直交エンコーダ パルス モジュール (EQEP)
  • 3 個の拡張キャプチャ モジュール (ECAP)
  • 汎用 I/O (GPIO) では、すべての LVCMOS I/O を GPIO として構成可能
  • 4 個のコントローラ エリア ネットワーク (CAN) モジュール、CAN-FD をサポート
    • CAN プロトコル 2.0A、B、ISO 11898-1 に準拠
    • 完全な CAN FD のサポート (最大 64 データ バイト)
    • メッセージ RAM のパリティ / ECC チェック
    • 最大速度:8Mbps

メディアおよびデータ ストレージ:

  • 3 つのマルチメディア カード / セキュア デジタル (MMC/SD/SDIO) インターフェイス
    • 1 個の 8 ビット eMMC インターフェイス、最大速度:
      • Q1 以外のデバイスの場合 HS200
      • Q1 デバイスの場合 HS400
    • 2 個の 4 ビット SD/SDIO インターフェイス、最大 UHS-I
    • eMMC 5.1、SD 3.0、SDIO バージョン 3.0 に準拠
  • 最大 133MHz の 1 つの汎用メモリ コントローラ (GPMC)
    • 柔軟な 8 および 16 ビットの非同期メモリ インターフェイスと、最大 4 つのチップ (22 ビット アドレス) セレクト (NAND、NOR、Muxed-NOR、SRAM)
    • BCH コードを使用して 4、8、または 16 ビット ECC をサポート
    • ハミング コードを使用して 1 ビット ECC をサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
      • GPMC と組み合わせて使用して、BCH アルゴリズムにより生成されたシンドローム多項式からデータ エラーのアドレスを特定
      • BCH アルゴリズムに基づいて、512 バイトのブロックごとに 4、8、16 ビットのエラーを特定可能
  • DDR/SDR をサポートする OSPI/QSPI
    • シリアル NAND およびシリアル NOR フラッシュ デバイスをサポート
    • 4GBytes のメモリ アドレスをサポート
    • オプションのオンザフライ暗号化を備えた XIP モード

パワー マネージメント:

  • デバイス マネージャでサポートされている低消費電力モード:
    • CAN/GPIO/UART ウェイクアップに対する部分的 IO サポート
    • RAM へサスペンドするためセルフ リフレッシュで I/O のみ + DDR
    • ディープスリープ
    • MCU のみ
    • スタンバイ
    • ダイナミック周波数スケーリング

最適なパワー マネージメント ソリューション:

  • 推奨されるテキサス・インスツルメンツ パワー マネージメント IC (PMIC)
    • AEC – Q100 認定済みの AM62P-Q1 デバイスへの電力供給時に、車載用の ASIL-B までの機能安全に対応
    • AM62P デバイスへの電力供給時に、SIL-2 までの機能安全産業用アプリケーションに対応
    • コンパニオン PMIC は電源要件を満たすように特別に設計
    • さまざまな使用事例をサポートするためのフレキシブルなマッピングと工場出荷時にプログラムされた構成

ブート オプション:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NOR/NAND フラッシュ
  • SD カード
  • eMMC
  • USB (ホスト) マス ストレージ
  • 外部ホストからの USB (デバイス) ブート (DFU モード)
  • イーサネット

テクノロジ / パッケージ:

  • 16nm FinFET テクノロジ
  • 17mm × 17mm、0.65/0.8mm ピッチ、VCA 付き、466 ピン FCBGA

プロセッサ コア:

  • 最大 1.4GHz、クワッド 64 ビットまでの Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ サブシステム
    • SECDED ECC 付き 512KB L2 共有キャッシュを搭載したクワッド コア Cortex-A53 クラスタ
    • 各 A53 コアには、SECDED ECC を備えた 32KB L1 D キャッシュおよびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
  • MCU チャネルの一部として統合され、最大 800MHz で動作するシングル コア Arm Cortex-R5F、FFI 付き
    • 32KB の I キャッシュと 32KB の L1 D キャッシュ、64KB TCM (全メモリに SECDED ECC 付き)
    • 512KB の SRAM (SECDED ECC 付き)
  • デバイス管理をサポートするために集積化された、最大 800MHz、シングル コア Arm Cortex-R5F
    • 32KB の I キャッシュと 32KB の L1 D キャッシュ、64KB TCM (全メモリに SECDED ECC 付き)

マルチメディア:

  • ディスプレイ サブシステム
    • OLDI (LVDS) (1x OLDI-DL、1x または 2x OLDI-SL)、DSI または DPI 経由でトリプル ディスプレイをサポート
      • OLDI-SL (シングル リンク):60fps で最大 1920 × 1080 (165MHz ピクセル クロック)
      • OLDI-DL (デュアル リンク):60fps で最大 3840 × 1080 (150MHz ピクセル クロック)
      • MIPI DSI:4 レーン MIPI® D-PHY は 60fps で最大 3840 × 1080 (300MHz ピクセル クロック) をサポート
      • DPI (24 ビット RGB パラレル インターフェイス):60fps で最大 1920 × 1080 (165MHz ピクセル クロック)
    • ハードウェア オーバーレイを搭載した 4 つのディスプレイ パイプライン サポート。ディスプレイごとに最大 2 つのディスプレイ パイプラインを使用できます。
    • 凍結フレーム検出やデータ修正チェックなどの安全機能をサポート
  • 3D グラフィックス処理ユニット
    • IMG BXS-4-64、256KB キャッシュ付き
    • 最大 50GFLOPS
    • シングル シェーダー コア
    • OpenGL ES3.2 および Vulkan 1.2 API サポート
  • 1 つのカメラ シリアル インターフェイス (CSI-2) レシーバ、4 レーン搭載、D-PHY
    • MIPI® CSI-2 v1.3 準拠 + MIPI D-PHY 1.2
    • 最大 2.5Gbps の 1、2、3、4 データ レーン モードをサポート
    • CRC チェック + RAM 上の ECC による ECC 検証 / 訂正
    • 仮想チャネルのサポート (最大 16)
    • DMA 経由で DDR にストリーム データを直接書き込む機能
  • ビデオ エンコーダ / デコーダ
    • HEVC (H.265) メイン プロファイルをレベル 5.1 上位層でサポート
    • H.264 ベースライン / メイン / ハイ プロファイルをレベル 5.2 でサポート
    • 最大 4K の UHD 解像度をサポート(3840 × 2160)
      • 最大 300M ピクセル / 秒の動作、パフォーマンス ニーズの低い低消費電力アプリケーション向けに低クロック オプションが利用可能

メモリ サブシステム:

  • 最大 1.09MB のオンチップ RAM
    • SECDED ECC 付き 64KB オンチップ RAM (OCRAM) は、最大 2 つの独立したメモリ バンクについて、32KB 単位でより小さなバンクに分割可能
    • SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 256KB のオンチップ RAM
    • テキサス・インスツルメンツのセキュリティ ファームウェア用の SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 176KB のオンチップ RAM
    • Cortex-R5F MCU サブシステムに SECDED ECC を搭載した 512KB のオンチップ RAM
    • デバイス マネージャ サブシステムの SECDED ECC を搭載した 64KB のオンチップ RAM
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • LPDDR4 メモリ タイプをサポート
    • インライン ECC 付きの 32 ビット データ バス
    • 最大 3733MT/s の速度をサポート
    • 最大サイズ:8GB

機能安全:

  • 機能安全規格準拠を対象とする [産業用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • IEC 61508 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • SIL 3 までの決定論的対応能力を対象とする
    • SIL 2 までを対象とするハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TÜV SÜD による IEC 61508 認定を計画中
  • 機能安全規格準拠を対象とする [車載用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ASIL D までの決定論的対応能力を対象とする
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TÜV SÜD による ISO 26262 認定を計画中
  • AEC - Q100 認定済み [車載用]

セキュリティ:

  • セキュア ブート対応
    • ハードウェアで強化された RoT (Root-of-Trust:信頼の基点)
    • バックアップ キーによる RoT の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール サポート
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
    • セキュアなストレージのサポート
    • リプレイ保護メモリ ブロック (RPMB) のサポート
  • ユーザー プログラマブルな HSM コアと専用セキュリティ DMA および IPC サブシステムの搭載により絶縁処理を実現した専用セキュリティ コントローラ
  • 暗号化アクセラレーションに対応
    • 受信データ ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
      • 暗号化コアをサポート
    • AES - 128/192/256 ビットのキー サイズ
    • SHA2 - 224/256/384/512 ビットのキー サイズ
    • DRBG と真性乱数発生器
    • セキュア ブート対応のため PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ

高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートするイーサネット スイッチを内蔵 (合計 2 つの外部ポート)
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (Annex D、Annex E、Annex F と 802.1AS PTP)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
    • ALE エンジン (512 の分類子) に基づくパケット分類器
    • プライオリティ ベースのフロー制御
    • タイム センシティブ ネットワーキング (TSN) のサポート
    • 4 個の CPU ハードウェア割り込みペーシング
    • ハードウェアの IP/UDP/TCP チェックサム オフロード
  • 2 つの USB2.0 ポート
    • USB ホスト、USB ペリフェラル、USB デュアルロール デバイス (DRD モード) として構成可能なポート
    • USB VBUS 検出機能を内蔵

一般的な接続機能:

  • 9 個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
  • 5 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ
  • 6 個の内部集積回路 (I2C) ポート
  • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP)
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • 3 個の McASP で最大 4/6/16 本のシリアル データ ピンを使用でき、TX と RX の各クロックは独立しています
    • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
    • デジタル オーディオ インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
    • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • オーディオ リファレンス出力クロックのサポート
  • 3 つの拡張 PWM モジュール (ePWM)
  • 3 個の拡張直交エンコーダ パルス モジュール (EQEP)
  • 3 個の拡張キャプチャ モジュール (ECAP)
  • 汎用 I/O (GPIO) では、すべての LVCMOS I/O を GPIO として構成可能
  • 4 個のコントローラ エリア ネットワーク (CAN) モジュール、CAN-FD をサポート
    • CAN プロトコル 2.0A、B、ISO 11898-1 に準拠
    • 完全な CAN FD のサポート (最大 64 データ バイト)
    • メッセージ RAM のパリティ / ECC チェック
    • 最大速度:8Mbps

メディアおよびデータ ストレージ:

  • 3 つのマルチメディア カード / セキュア デジタル (MMC/SD/SDIO) インターフェイス
    • 1 個の 8 ビット eMMC インターフェイス、最大速度:
      • Q1 以外のデバイスの場合 HS200
      • Q1 デバイスの場合 HS400
    • 2 個の 4 ビット SD/SDIO インターフェイス、最大 UHS-I
    • eMMC 5.1、SD 3.0、SDIO バージョン 3.0 に準拠
  • 最大 133MHz の 1 つの汎用メモリ コントローラ (GPMC)
    • 柔軟な 8 および 16 ビットの非同期メモリ インターフェイスと、最大 4 つのチップ (22 ビット アドレス) セレクト (NAND、NOR、Muxed-NOR、SRAM)
    • BCH コードを使用して 4、8、または 16 ビット ECC をサポート
    • ハミング コードを使用して 1 ビット ECC をサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
      • GPMC と組み合わせて使用して、BCH アルゴリズムにより生成されたシンドローム多項式からデータ エラーのアドレスを特定
      • BCH アルゴリズムに基づいて、512 バイトのブロックごとに 4、8、16 ビットのエラーを特定可能
  • DDR/SDR をサポートする OSPI/QSPI
    • シリアル NAND およびシリアル NOR フラッシュ デバイスをサポート
    • 4GBytes のメモリ アドレスをサポート
    • オプションのオンザフライ暗号化を備えた XIP モード

パワー マネージメント:

  • デバイス マネージャでサポートされている低消費電力モード:
    • CAN/GPIO/UART ウェイクアップに対する部分的 IO サポート
    • RAM へサスペンドするためセルフ リフレッシュで I/O のみ + DDR
    • ディープスリープ
    • MCU のみ
    • スタンバイ
    • ダイナミック周波数スケーリング

最適なパワー マネージメント ソリューション:

  • 推奨されるテキサス・インスツルメンツ パワー マネージメント IC (PMIC)
    • AEC – Q100 認定済みの AM62P-Q1 デバイスへの電力供給時に、車載用の ASIL-B までの機能安全に対応
    • AM62P デバイスへの電力供給時に、SIL-2 までの機能安全産業用アプリケーションに対応
    • コンパニオン PMIC は電源要件を満たすように特別に設計
    • さまざまな使用事例をサポートするためのフレキシブルなマッピングと工場出荷時にプログラムされた構成

ブート オプション:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NOR/NAND フラッシュ
  • SD カード
  • eMMC
  • USB (ホスト) マス ストレージ
  • 外部ホストからの USB (デバイス) ブート (DFU モード)
  • イーサネット

テクノロジ / パッケージ:

  • 16nm FinFET テクノロジ
  • 17mm × 17mm、0.65/0.8mm ピッチ、VCA 付き、466 ピン FCBGA

AM62Px (P = Plus) は、高性能の組み込み 3D ディスプレイ アプリケーション向けに構築された、既存の Sitara™ AM62x 低コスト アプリケーション プロセッサ ファミリを拡張した製品です。スケーラブルな Arm ® Cortex ® -A53 の性能と組み込み機能 (マルチスクリーンの高解像度ディスプレイのサポート、3D グラフィックス アクセラレーション、4K ビデオ アクセラレーション、広範なペリフェラル) により、AM62Px は車載用デジタル計測機器、車載用ディスプレイ、産業用 HMI など、幅広い車載用および産業用アプリケーションに適しています。

主な機能と特長:

  • Linux および Android™ SDK と、リアルタイムの機能安全およびセキュリティ SDK の組み合わせにより、革新と迅速な開発に注力できます。
  • 新世代の 3D GPU と 4K ビデオ アクセラレーションにより、、HMI の次世代設計に対応します。
  • 次のような車載と高速の各 IO で構成された包括的なセットを活用して、設計のコネクティビティを強化しましょう。TSN サポート、 および 2 個の USB2.0 ポートを搭載した 4 個の CAN-FD、3 ポートのギガビット イーサネット スイッチ (2 個の外部ポート)。
  • 内蔵のハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) により、最新のサイバーセキュリティ要件をサポートします。
  • 複数の Arm® Cortex®-A53 CPU と、オープン ソースの AI ソフトウェアやツールを活用して、顔認識や非接触式 HMI などのインテリジェント機能を提供します。

AM62Px プロセッサは AEC-Q100 車載規格に準拠しており、産業用グレードをサポートしています。ASIL-B および SIL-2 の機能安全要件は、内蔵された Arm Cortex-R5F コアと専用ペリフェラルを使用して満たすことができます。これらはすべて、プロセッサの残り部分から分離できます。

AM62Px プロセッサ ファミリの製品:

AM62P-Q1 – スケーラブルな Arm Cortex-A53 の性能、マルチ HD ディスプレイのサポート、3D GPU および 4K ビデオ アクセラレーションを搭載した車載用デジタル計測 SoC。

主な設計リソース:

  • ハードウェア評価基板 (EVM) - SK-AM62P-LP
  • ソフトウェア開発キット (SDK) – PROCESSOR-SDK-AM62P
  • Linux Academy

AM62Px (P = Plus) は、高性能の組み込み 3D ディスプレイ アプリケーション向けに構築された、既存の Sitara™ AM62x 低コスト アプリケーション プロセッサ ファミリを拡張した製品です。スケーラブルな Arm ® Cortex ® -A53 の性能と組み込み機能 (マルチスクリーンの高解像度ディスプレイのサポート、3D グラフィックス アクセラレーション、4K ビデオ アクセラレーション、広範なペリフェラル) により、AM62Px は車載用デジタル計測機器、車載用ディスプレイ、産業用 HMI など、幅広い車載用および産業用アプリケーションに適しています。

主な機能と特長:

  • Linux および Android™ SDK と、リアルタイムの機能安全およびセキュリティ SDK の組み合わせにより、革新と迅速な開発に注力できます。
  • 新世代の 3D GPU と 4K ビデオ アクセラレーションにより、、HMI の次世代設計に対応します。
  • 次のような車載と高速の各 IO で構成された包括的なセットを活用して、設計のコネクティビティを強化しましょう。TSN サポート、 および 2 個の USB2.0 ポートを搭載した 4 個の CAN-FD、3 ポートのギガビット イーサネット スイッチ (2 個の外部ポート)。
  • 内蔵のハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) により、最新のサイバーセキュリティ要件をサポートします。
  • 複数の Arm® Cortex®-A53 CPU と、オープン ソースの AI ソフトウェアやツールを活用して、顔認識や非接触式 HMI などのインテリジェント機能を提供します。

AM62Px プロセッサは AEC-Q100 車載規格に準拠しており、産業用グレードをサポートしています。ASIL-B および SIL-2 の機能安全要件は、内蔵された Arm Cortex-R5F コアと専用ペリフェラルを使用して満たすことができます。これらはすべて、プロセッサの残り部分から分離できます。

AM62Px プロセッサ ファミリの製品:

AM62P-Q1 – スケーラブルな Arm Cortex-A53 の性能、マルチ HD ディスプレイのサポート、3D GPU および 4K ビデオ アクセラレーションを搭載した車載用デジタル計測 SoC。

主な設計リソース:

  • ハードウェア評価基板 (EVM) - SK-AM62P-LP
  • ソフトウェア開発キット (SDK) – PROCESSOR-SDK-AM62P
  • Linux Academy

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

AM62P-Q1 に対応する機能安全の詳細資料リクエストする

AM62P-Q1 向けの高度なセキュリティ資料。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AM62Px Sitara™ プロセッサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 10日
* エラッタ AM62Px Sitara™ Processors Silicon Errata (Rev. B) PDF | HTML 2025年 10月 31日
* ユーザー・ガイド AM62Px Sitara™ Processors Technical Reference Manual (Rev. D) PDF | HTML 2026年 3月 6日
アプリケーション・ノート プロセッサの高速パラレルインターフェイスのためのカスタム基板設 計およびシミュレーションのガイドライン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 17日
アプリケーション・ノート AM62Px eMMC HS400 基板の設計およびシミュレーション ガイド ライン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 3日
アプリケーション・ノート Sitara Soc 上の Linux オーディオ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 19日
アプリケーション・ノート Sitara™ プロセッサ電源供給回路:実装と分析 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 11月 12日
ユーザー・ガイド Hardware Design Considerations for Custom Board Using AM62P, AM62P-Q1 Family of Processors (Rev. C) PDF | HTML 2025年 10月 24日
ユーザー・ガイド AM62P, AM62P-Q1 Processor Family Schematic, Design Guidelines and Review Checklist (Rev. B) PDF | HTML 2025年 9月 17日
ユーザー・ガイド AM62x, AM62Ax, AM62D-Q1 and AM62Px Processor Family Schematic, Design Guidelines and Review Checklist (Rev. I) PDF | HTML 2025年 9月 17日
アプリケーション・ノート AM62x, AM62Ax, AM62Px, AM62Lx Spread-Spectrum Clocking PDF | HTML 2025年 9月 8日
機能安全情報 AM6x, AM24x Software Diagnostics Library TÜV SÜD Functional Safety Certificate for 9.2.0 SDK (Rev. A) 2025年 7月 17日
ホワイト・ペーパー Arm ベースのアプリケーション プロセ ッサのセキュリティ (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 4月 1日
アプリケーション・ノート MCAN Debug Guide PDF | HTML 2025年 2月 18日
アプリケーション・ノート Microcontroller Abstraction Layer on Jacinto™ and Sitara™ Embedded Processors PDF | HTML 2025年 1月 28日
アプリケーション・ノート AM62Ax, AM62Px LPDDR4 Board Design and Layout Guidelines (Rev. B) PDF | HTML 2024年 12月 17日
ユーザー・ガイド AM62P Power Estimation Tool User's Guide PDF | HTML 2024年 9月 24日
アプリケーション・ノート Minimal Platform Development on AM62x Devices (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 24日
アプリケーション・ノート Sitara AM62P Benchmarks (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 13日
製品概要 PMIC for Powering AM62Px Devices PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート Developing Multiple-Camera Applications on AM6x (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 14日
アプリケーション・ノート AM62Px Escape Guidelines (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート Multimedia Applications on AM62A PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート Using TSN Ethernet Features to Improve Timing in Industrial Ethernet Controllers PDF | HTML 2023年 11月 15日
アプリケーション・ノート High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 2023年 2月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SK-AM62P-LP — AM62P スタータ キット評価基板

SK-AM62P-LP スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、TI の AM62P ディスプレイ プロセッサを中心にした構造です。このプロセッサは、スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 の性能に加え、トリプル高品位ディスプレイのサポート、高性能 3D-GPU、4K ビデオ アクセラレーション、包括的なペリフェラルなどの組込み機能を搭載しています。SK-AM62P-LP は、車載用デジタル インスツルメント、車載ディスプレイ、産業用 HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) など、車載と産業用の各アプリケーションの開発を検討している開発ユーザー向けです。

(...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム

LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
デバッグ・プローブ

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

購入先:TASKING Germany GmbH
ソフトウェア開発キット (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

The AM62P processor Linux®, Android™ and TI MCU+ software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.

All releases of this SDK are consistent across our broad portfolio for which (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62P Processor SDK Android for AM62P

The AM62P processor Linux®, Android™ and TI MCU+ software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.

All releases of this SDK are consistent across our broad portfolio for which (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62P Processor SDK Linux for AM62P

The AM62P processor Linux®, Android™ and TI MCU+ software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.

All releases of this SDK are consistent across our broad portfolio for which (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62P Processor SDK Linux RT for AM62P

The AM62P processor Linux®, Android™ and TI MCU+ software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.

All releases of this SDK are consistent across our broad portfolio for which (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

CANDERA-3P-CGI-STUDIO — AM62x Sitara プロセッサ向けの Candera CGI Studio HMI 開発ソフトウェア

Candera CGI Studio is a powerful design tool for creating dynamic HMIs across diverse industries. It provides an intuitive workflow with state-of-the-art 2D/3D graphics, scalable architecture, and full multi-language support. Designed for efficiency and flexibility, it enables seamless (...)
購入先:Candera GmbH
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

EB-3P-TRESOS — Elektrobit の EB tresos Classic AUTOSAR ソフトウェア

基本ソフトウェアの分野で数十年の経験を持つ Elektrobit の EB tresos 製品ラインアップとカスタマイズ済みの Classic AUTOSAR ソリューションは、各自動車メーカーの具体的な要件への対応に役立ち、最先端のソフトウェア実現に貢献します。Elektrobit は各プロジェクト向けに、OSEK/VDX 準拠の基本ソフトウェアから、Classic AUTOSAR をベースとするマルチコア対応の機能安全システムまで、車載 AUTOSAR のニーズに適合する適切なソリューションを提供しています。
購入先:Elektrobit
ファームウェア

DDR-MARGIN-FW Firmware and scripts to measure system DDR margin

The DDR margin firmware and supporting scripts allow visualization and measurement of system margin in the DDR interface on board. These tools enable probe-less measurement of critical data signals to understand the integrity and robustness of the interface.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

DDR-CONFIG-AM62P DDR Configuration Tool

This SysConfig based tool simplifies the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface to SDRAM devices. Based on the memory device, board design, and topology the tool outputs files to initialize and train the selected memory.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

K3-RESOURCE-CONFIGURATION Resource partitioning tool for multi core SOCs

Also known as the k3-respart-tool, the Resource Configuration tool allows for configuration of various system level parameters and generate the necessary data to be fed into software components
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

AM62P-ACADEMY AM62P Academy

AM62P Academy is designed to simplify and accelerate custom AM62Px development.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-INTEGRITY-RTOS — Green Hills 社の INTEGRITY RTOS

Green Hills Software オペレーティング・システムの主力製品、INTEGRITY RTOS はパーティショニング・アーキテクチャを基盤として構築され、トータルな信頼性、絶対的なセキュリティ、および最大リアルタイム・パフォーマンスを実現する組込みシステムを提供しています。INTEGRITY はさまざまな業界での認定実績により、そのリーダーシップを裏付けられており、オペレーティング・システムのリアルタイムな安全性、セキュリティ、信頼性で高いレベルのソリューションを提供しています。

Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
購入先:Green Hills Software
オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
購入先:Green Hills Software
オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
サポート・ソフトウェア

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P Processor SDK QNX for AM62P

The AM62P processor Linux®, Android™ and TI MCU+ software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.

All releases of this SDK are consistent across our broad portfolio for which (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

VCTR-3P-MICROSAR — マイコンと HPC (高性能コンピュータ) 向け、Vector の MICROSAR AUTOSAR ソフトウェア

MICROSAR と DaVinci の各製品ファミリは、マイコンと HPC 向けの洗練された組込みソフトウェアと強力な開発ツールを通じて、ECU (電子制御ユニット) の開発のシンプル化に寄与します。高度なインフラ ソフトウェアを使用すると、ECU の最適な基盤を製作し、関連ツールを活用して、関係のある多様な開発タスクをシンプルにすることができます。MICROSAR 組込みソフトウェアの開発は、AUTOSAR CLASSIC や ADAPTIVE などの関連規格に準拠しています。このソフトウェアは、ISO 26262 に準拠した ASIL D (...)
シミュレーション・モデル

AM62P and AM62P-Q1 Sitara™ BSDL Model (Rev. A)

SPRM827A.ZIP (10 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AM62Px Sitara™ AMI Model

SPRM826.ZIP (61927 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・モデル

AM62Px Sitara™ IBIS Model (Rev. C)

SPRM825C.ZIP (3296 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

AM62Px Sitara™ Thermal Model

SPRM828.ZIP (1 KB) - Thermal Model
シミュレーション・ツール

AM62P-EMMC-BIT-PATTERN-SIM-TOOL AM62P EVM eMMC HS400 SI Simulation bit pattern text file

This text file patterns are designed to exercise the system to real, but worst-case conditions in SI Simulation
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (AMH) 466 Ultra Librarian