REF35EVM

REF35 の評価基板

概要

REF35 評価基板 (EVM) は、超低消費電力の電圧リファレンスである REF35 を開発するためのプラットフォームです。REF35 は 10ppm/°C (最大値) の温度ドリフトを実現しており、主に低消費電力データ コンバータ向けの高精度電圧リファレンスとして使用できます。

 

特長
  • 直観的なボード設計
  • 明快なラベル表記
  • ボード上で機能を説明
  • 利便性の高いプローブ接続場所
  • 電圧源と負荷ポイントの選択肢は調整可能
シリーズ電圧リファレンス
REF35 650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス REF35-Q1 車載、650nA の静止電流、15ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度の電圧リファレンス

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B81-Q1 車載向け、イネーブル搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

REF35EVM — REF35 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

REF35EVM REF35 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) REF35 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2023/11/13
証明書 REF35EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/02/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。