RFSTAR-3P-CC2642R-BLE-MOD

UART シリアル通信プロトコルを使用する CC2642R をベースにした RF-STAR BLE モジュール

RFSTAR-3P-CC2642R-BLE-MOD

ご注文はこちら

概要

RF-star は、TI から見て 3P IDH (サード パーティーの独立系デザイン ハウス) であり、10 年以上にわたってワイヤレス接続モジュールに携わっています。同社は、TI 製品をベースとし、BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz、Wi-SUN など多様なワイヤレス モジュールとソリューションの供給に特化しています。
RF-BM-2642B2 は、TI の CC2642R SoC (システム オン チップ) をベースとする BLE モジュールで、ビル セキュリティ システム、HVAC (エアコン)、アセット トラッキング (資産追跡)、医療、有線ネットワーク、ポータブル電子機器、コネクテッド ペリフェラル (ネットワーク接続型周辺機器) など、消費電力をいっそう低減した、ワイヤレス通信と高度センシングの各アプリケーション向けの設計を採用しています。TI の SimpleLink™ CC26x2 SDK (ソフトウェア開発キット) を利用できる RF-BM-2642B2 モジュールは、Bluetooth メッシュと RTLS (リアルタイム位置識別 RTLS) の各アプリケーションでも使用できます。
RF-star の RF-BM-2642B2 モジュールは、UART 透過伝送プロトコルを搭載し、セントラル ロールまたはペリフェラル ロールのいずれかをサポートします。すぐに使用できる豊富なマスター スレーブ UART 機能は、OTA (ワイヤレス更新)、自己定義サービス、ブロードキャスト UUID、高い送信レートなどに対応しており、製品のスムーズで安定した動作をサポートします。豊富な AT コマンドと各種認証取得済みという利点があり、設計者は開発期間を短縮し、最終製品のリリース周期を早めることができます。
RF-BM-RF-BM-2642B2 モジュールでは開発キットが入手可能であり、すぐに開発を開始できます。 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2642B2

UART 透過的転送をサポートする CC2642R Bluetooth® Low Energy モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

RFSTAR-RF-BM-2642B2

UART 透過的転送をサポートする CC2642R Bluetooth® Low Energy モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。