RFSTAR-3P-CC2652-MODULES

CC2652R CC2652R7 CC2652P CC2652P7 をベースとする RFSTAR マルチプロトコル ワイヤレス モジュール

RFSTAR-3P-CC2652-MODULES

購入

概要

RF-star, as a 3P IDH of TI for wireless connectivity modules for over a decade, is dedicated to supplying a wide range of wireless modules and solutions based on TI products, such as BLE, Matter, ZigBee, Thread, Wi-Fi, Sub-1G, and Wi-SUN. 
RF-BM-2652B1 wireless module is based on CC2652R, RF-BM-2652B2 on CC2652R7,RF-BM-2652P2(I) series on CC2652P, while RF-BM-2652P4(I) on CC2652P7, those SimpleLink multiprotocol 2.4 GHz wireless modules supporting Matte r(CC2652P7 only), Thread, Zigbee®, Bluetooth® 5.2 Low Energy, IEEE 802.15.4, IPv6-enabled smart objects (6LoWPAN), proprietary systems, including the TI 15.4-Stack (2.4 GHz).
RF-BM-2652P4 & RF-BM-2652P2 (PCB antenna) and RF-BM-2652P4I & RF-BM-2652P2I (IPEX version) are P2P compatible with each other, all featuring an integrated +20 dBm high-power amplifier and a powerful processor of 48 MHz ARM® Cortex®-M4F. RF-BM-2652P4(I) modules are embedded with rich memory of 256 kB ROM and 704 kB Flash, which enables the modules to enable themselves to work as a Matter device. In order to meet more diverse development needs, RF-BM-2652B1 and RF-BM-2652B2 leads out 31 GPIOs, while RF-BM-2652Px(I) series wireless modules lead out 23 GPIOs. 
All modules support concurrent multiprotocol through a Dynamic Multiprotocol Manager (DMM) driver to meet specific needs. The DMM driver allows multiple wireless stacks, eg. BLE, ZigBee, Thread protocol, and more to coexist and operate concurrently. The IPEX connectors and ANT RF pinout are satisfied to the different antenna output requirements.  Rich resources are able to be regarded as the MCU modules with I2C, SPI, and UART peripheral applications for grid infrastructure, building automation, retail automation, smart home gateway, personal electronics and medical devices and so on. 
All modules are with the development kit for a quick start. 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2652P パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652P7 704KB フラッシュと統合型パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2652P2 — CC2652P ZIGBEE THREAD BLE multi-protocol 2.4 GHZ wireless module PCB antenna version

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2652P2I — CC2652P ZigBee と Thread と BLE に対応、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュールの外部アンテナ バージョン

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2652P4 — CC2652P7 Matter と Thread と ZigBee と BLE に対応、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュールの PCB アンテナ バージョン

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2652P4I — CC2652P7 Matter と Thread と ZigBee と BLE に対応、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュールの外部 PCB アンテナ バージョン

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2652B1 — CC2652R ZigBee と Thread と BLE に対応、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュールの PCB アンテナ バージョン

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2652B2 — CC2652R7 ZigBee と Thread と BLE に対応、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュールの PCB アンテナ バージョン

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。