TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください SEGGER。
SEGGR-3P-EMSTUDIO
概要
Embedded Studio は、TI マイコンをベースとする組込みアプリケーションのビルドとデバッグを行うための完全な C/C++ IDE です。Embedded Studio は、評価および非営利の教育目的で無制限に自由に使用できます。
特長
- プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境
- 事前構成済みの C/C++コンパイラ、GCC、LLVM が内蔵
- 組込みシステム用のロイヤリティ フリーの C ライブラリです
- 豊富な機能を持つデバッガとシームレスな J-Link 統合により、TI マイコンで業界最速のフラッシュ ダウンロード オプションを提供します
- embOS と FreeRTOS 向けの RTOS Awareness プラグイン
- 外部ツールチェーンのサポート- IAR/Keil 向けの Project Importer
- Windows、macOS、Linux のサポート
画像の提供元:SEGGER
購入と開発の開始
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
SEGGER-EMSTUDIO — SEGGER が提供する統合開発環境(IDE)
SEGGER-EMSTUDIO — SEGGER が提供する統合開発環境(IDE)
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。