SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

SimpleLink™ MCU SDK 向け、TI 15.4 スタック プラグイン

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

ダウンロード

概要

SimpleLink™ SDK TI 15.4 スタック プラグインは標準的な SimpleLink マイコン (MCU) で TI の IEEE 802.11.15.4 スタックの使用を可能にするコンパニオン ソフトウェア パッケージです。ネットワーク プロセッサとして SimpleLink Sub-1GHz CC1310 ワイヤレス マイコンをサポートしています。また、SimpleLink MSP432™ ソフトウェア開発キット (SDK) や SimpleLink Wi-Fi® CC3220 SDK と組み合わせて動作し、TI 15.4 スタックの移植可能な実装を実現します。TI 15.4 スタックの機能をシームレスにモジュール方式で組込みシステムに追加可能なことから、さまざまな IoT インフラへのゲートウェイとして組込みデバイスを活用できるようになります。

特長
  • POSIX 互換性を通じて TI-RTOS/FreeRTOS カーネルをサポート
  • 複数の SimpleLink マイコン SDK 間でコード移植可能
  • プラットフォームに依存しないネットワーク プロセッサ インターフェイス(NPI)
  • API_MAC レイヤーをフル サポート
  • 周波数ホッピング モード、ビーコン モード、ビーコン不使用モードをサポート

  • 組込みソフトウェア ライブラリ
  • デモ プログラムの例
  • ソフトウェア API ガイド
  • ソフトウェア ユーザー ガイド

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN SimpleLink™ マイコン SDK 向けTI 15.4 Stack プラグイン

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
Wi-Fi 製品
CC3220R 6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3220S セキュア ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)
汎用マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
参照 ダウンロードオプション

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR ULP(超低消費電力)アドバイザ
ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ Sub-1GHz CC13x0 ソフトウェア開発キット SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)

ハードウェア開発

デバッグ・プローブ
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG デバッグ プローブ TMDSEMU200-U XDS200 USB デバッグ プローブ
開発キット
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ