SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

SimplElink™ CC1xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

ダウンロード

概要

SimpleLink Sub-1GHz ハードウェアの設計レビュー プロセスの開始方法:

  • ステップ 1:レビューを依頼する前に、対応する製品ページ (以下の CC1xxx 製品ページへのリンクを参照) に掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。
  • ステップ 2:Hardware Design Review Request Form (ハードウェア設計のレビュー依頼フォーム) をダウンロードして入力します。
  • ステップ 3:入力が完了した Hardware Design Review Request Form (ハードウェア設計のレビュー依頼フォーム) や必須のドキュメントを connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com に E メールで送信します

SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。

Sub-1GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

Hardware Design Review Request Form (ハードウェア設計のレビュー依頼フォーム) とともに送信する、以下の必須ドキュメントの準備ができていることを確認してください:

  • 製品ページに掲載されているすべてのハードウェア関連資料をお客様側ですでに参照したことの確認。データシート、設計ガイド、ユーザーズ ガイド、その他のハードウェア関連リソースなど。
  • PDF バージョンの回路図がレビュー段階で使用できる
  • 部品表 (BOM) がレビュー段階で使用できる
  • かなり詳細な説明などがレビュー段階で使用できる
  • (パーツの配置や参照用の記号を記載した) 基板設計のガーバー ファイルがレビュー段階で使用できる
  • 非常に複雑な基板の場合、TI が実際の設計データベース (Cadence や Altium など) を要求することもあります

注:お客様がこのような情報を提供できない場合、一般的な問い合わせという形で TI の E2E forum に投稿してください。

Sub-1GHz ハードウェアの設計レビュー プロセスは、以下の各 CC1xxx 製品で使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

設計ツール

SUB1GHZ-HW-DESIGN-REVIEW Hardware design reviews for SimpleLink™ CC1xxx devices

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1311P3 352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1352P7 +20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
ダウンロードオプション

SUB1GHZ-HW-DESIGN-REVIEW Hardware design reviews for SimpleLink™ CC1xxx devices

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 2023/09/20

SHA-256 チェックサム
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1311P3 352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1352P7 +20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き

リリース情報

Hardware Design Review Request Form for SimpleLink Sub-1GHz Devices

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート RF PCB Simulation Cookbook 2019/01/09
アプリケーション・ノート Bluetooth 製品の認証方法 (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025/11/26
アプリケーション・ノート CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (Rev. H) PDF | HTML 2024/05/02
アプリケーション・ノート CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/20
アプリケーション・ノート Optimizing the SimpleLink CC1352P for Coin Cell Operation at 10 dBm Output Power (Rev. C) PDF | HTML 2020/12/08
アプリケーション・ノート Matched Filter Balun for CC1352 and CC1352P (Rev. A) PDF | HTML 2019/06/28
アプリケーション・ノート DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx 2012/08/20
アプリケーション・ノート AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 2012/08/02
アプリケーション・ノート DN025 -- Johanson Technology Matched Balun Filters (Rev. A) 2011/10/13
アプリケーション・ノート DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C) 2011/08/30
アプリケーション・ノート AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010/10/06
アプリケーション・ノート DN017 -- CC11xx 868/915 MHz RF Matching (Rev. A) 2008/03/31

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
BOOSTXL-CC1120-90 902MHz ~ 928MHz のアプリケーション向けブースタパック BOOSTXL-CC1125 868/915MHz アプリケーション向け CC1125 ブースタパック LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LPSTK-CC1352R SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス マイコン (MCU) Launchpad™ SensorTag キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
CC1020EMX_REFDES CC1020EMX リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。