CC1020EMX_REFDES

CC1020EMX リファレンス・デザイン

CC1020EMX_REFDES

設計ファイル

概要

The CC1020EMX reference design contains schematics and layout files for the CC1020EMX. The CC1020EMX is designed for easy connection to most MCU evaluation modules for quick and easy application development and testing. The reference design demonstrates good techniques for CC1020 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a discreete impedance match network for a single ended 50 ohm SMA antenna connector and an external antenna switch that is used to achieve optimum RF sensitivity. The design contains two different partlists for operation in either the 433 MHz or 868 MHz frequency band.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz トランシーバ

CC1020402 ~ 470MHz と 804 ~ 940MHz 帯域の狭帯域アプリケーション向け、シングルチップ FSK/OOK CMOS ワイヤレス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC1020EMX Reference Design 2006/01/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。