SM72295EVM

SM72295 フル ブリッジ ゲート ドライバ、内蔵電流検出アンプ評価基板付き

概要

SM72295EVM は、800VA ~ 3kVA の純正弦波インバータ、インターリーブ降圧または昇圧 SMPS、4 スイッチの昇降圧 SMPS など、幅広い産業用途向けの高度に統合されたゲート ドライバ ソリューションを提供します。ピーク電流ドライブ能力が高く、2 個のトランスコンダクタンス アンプを内蔵し、ゲインとフィルタリングを外部からプログラム可能という独自の特長により、このデザインは産業用アプリケーションに最適です。

特長
  • SM72295:3A のピーク電流ドライブ能力を備えたフル ブリッジ MOSFET ドライバ
  • 超高速の 100V ブート ストラップ ダイオードは、最大 5KVA 定格のインバータをサポート可能
  • ゲインが外部からプログラムでき、バッファ出力を採用した 2 個のハイサイド電流センス アンプを使用して、バッテリの充電電流と放電電流を測定可能 - 追加の電流センス アンプやバッファは不要
  • プログラム可能な過電圧保護 – 充電完了の検出や、異常状態が発生した場合のドライバ シャットダウン機能に使用可能
  • マイコンと直接インターフェイスすることができます
  • パワー グッド インダクタが利用可能
ハーフ ブリッジ ドライバ
SM72295 電流センス アンプ内蔵、3A、100V フルブリッジ ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SM72295EVM — SM72295 フル・ブリッジ・ゲート・ドライバ、内蔵電流検出アンプ評価モジュール付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SM72295EVM SM72295 フル・ブリッジ・ゲート・ドライバ、内蔵電流検出アンプ評価モジュール付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNVC222.ZIP (2405 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SM72295EVM User’s Guide 2015/05/05
証明書 SM72295EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。