SN65HVD96EVM

SN65HVD96 向け評価モジュール

SN65HVD96EVM

ご注文はこちら

概要

This EVM will allow a designer to evaluate the TI SymPol transceiver device. Multiple boards can be connected using the bus terminal blocks to simulate a simple bus system design.


特長
  • Communicate without errors on normal or reversed-wire bus lines
  • Up to 5 Mbps signaling
  • Industrial Temperature Range: -40 C to 85 C
  • Symmetric polarity receiver thresholds > 100 mV receiver hysteresis
  • Connect up to 32 nodes on one bus
  • Transient protection
    + 12 kV Human Body Model on bus pins
    + 25 V repetitive transient pulse on bus pins
  • Additional Reliability Features
    - Bus Standoff from -27 V to 40 V
    - Driver output short-circuit current limit
    - Automatic thermal shutdown and recovery
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
SN65HVD96 SymPol トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65HVD96EVM — SN65HVD96 向け評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN65HVD96EVM SN65HVD96 向け評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Sympol(TM) Transceiver EVM Users Guide (Rev. A) 2010/08/04
証明書 SN65HVD96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。