SPRC090

TMS320C6000 チップ サポート ライブラリ

概要

チップ サポート ライブラリ (CSL) は、使いやすさ、各種 C6000 デバイス間の互換性確保、ハードウェアの抽象化を重視し、DSP のオンチップ ペリフェラルの構成と制御を目的とする API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) を実装しています。このライブラリは開発環境の標準化と移植性を実現し、開発期間の短縮に貢献します。機能セクションに記載されている機能は、以下のデバイス専用にに設計されています:C6201, C6202, C6203, C6204, C6205, C6211, C6410, C6412, C6413, C6414, C6415, C6416, C6418, C6701, C6711, C6712, C6713, DA610, DM640, DM641 および DM642。

特長

モジュール名ペリフェラルの概要
CACHEキャッシュ
DATデバイスに依存しないデータのコピー / 大量生成 (Device independent data copy/fill)
DMAダイレクト メモリ アクセス
EDMAエンハンスト ダイレクト メモリ アクセス (Enhanced direct memory access)
EMIF、EMIFA、EMIFB外部メモリ インターフェイス
GPIO汎用入出力 (General-Purpose Input/Output)
HPIホスト ポート インターフェイス
IRQ割り込みコントローラ (Interrupt Request controller)
McBSPマルチチャネル バッファ付きシリアル ポート (Multichannel Buffered Serial Port)
PCIペリフェラル コンポーネント インターコネクト インターフェイス (Peripheral Component Interconnect Interface)
PWRパワー・ダウン (Power down)
TCPターボ デコーダ コプロセッサ (Turbo Decoder Coprocessor)
TIMERタイマ
UTOPユートピア (Utopia)
VCPビタビ デコーダ コプロセッサ (Viterbi Decoder Coprocessor)
XBUS拡張バス (Expansion Bus)
I2CIC の相互接続 (Inter-Integrated Circuit)
McASPマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (Multi channel Audio Serial Port)
PLLフェーズ ロック ループ コントローラ (Phase-Locked Loop Controller)
VPビデオ ポート (ビデオ ポート)
VICVCXO 補間制御 (VCXO Interpolated Control)
EMAC外部メディア アクセス コントローラ (Ethernet Media Access Controller)
MDIO管理データ入出力 (Management Data Input/Output) 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

SPRC090 Download TMS320C6000 Chip Support Library

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6412 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と McASP と I2cC とイーサネット搭載 TMS320C6414 McBSP 機能搭載、最大 720MHz、C64x 固定小数点 DSP TMS320C6414T McBSP 機能搭載、最大 1GHz、C64x 固定小数点 DSP TMS320C6415 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI 搭載 TMS320C6415T C64x 固定小数点 DSP - 最大 850MHz、McBSP と PCI 搭載 TMS320C6416 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI と VCP/TCP 搭載 TMS320C6416T C64x 固定小数点 DSP - 最大 850MHz、McBSP と PCI と VCP/TCP 搭載 TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320DM640 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM641 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM642 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ
車載運転支援 SoC
TMS320DM642Q ビデオ/画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ
ダウンロードオプション

SPRC090 Download TMS320C6000 Chip Support Library

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2006/04/04
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6412 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と McASP と I2cC とイーサネット搭載 TMS320C6414 McBSP 機能搭載、最大 720MHz、C64x 固定小数点 DSP TMS320C6414T McBSP 機能搭載、最大 1GHz、C64x 固定小数点 DSP TMS320C6415 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI 搭載 TMS320C6415T C64x 固定小数点 DSP - 最大 850MHz、McBSP と PCI 搭載 TMS320C6416 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI と VCP/TCP 搭載 TMS320C6416T C64x 固定小数点 DSP - 最大 850MHz、McBSP と PCI と VCP/TCP 搭載 TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320DM640 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM641 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM642 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ
車載運転支援 SoC
TMS320DM642Q ビデオ/画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc090 or www.ti.com/lit/xx/sprc090/sprc090.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRC090. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Chip Support Library API Reference Guide (Rev. J) 2004/08/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。