SPRC133
TMS320C55xチップ サポート ライブラリ(CSL) - 標準および低消費電力
SPRC133
概要
C55x チップ サポート ライブラリ(CSL)は、使いやすさの向上、各種 C55x デバイス間での互換性確保、ハードウェア アブストラクトのための DSP のオンチップ ペリフェラルを構成/制御するために使用できるアプリケーション プログラミング インターフェイス(API)を提供しています。このCSLライブラリは開発環境の標準化と移植性を実現し、開発期間の短縮に貢献します。
- C55x CSL (SPRC133): 機能セクションに記載されている機能は、C5501、C5502、C5509、C5509A、C5510、C5510Aを含むTMS320C55x DSP専用に設計されています。
- C55x CSL - 低消費電力:機能セクションに記載されている機能は、C5504/05、C5514/15/17、C5535/45デバイスを含むTMS320C55x低消費電力DSP専用に設計されています。
特長
| モジュール 名前 | C55x CSL - SPRC133 ペリフェラルの概要 | モジュール 名前 | C55x CSL - 低消費電力 CSL ペリフェラルの概要 |
| ADC | アナログからデジタルへのコンバータ | SAR | 逐次比較型レジスタ(SAR)を使用した 10 ビットの A/D コンバータ |
| ICACHE | 命令キャッシュ | ||
| DAT | デバイスに依存しない データのコピー / 大量生成 | DAT | データのコピー / 大量生成モジュール DMA C5505 がベース |
| DMA | ダイレクト メモリ アクセス | DMA | ダイレクト メモリ アクセス |
| IRQ | 割り込みコントローラ | INTC | 割り込みコントローラ |
| EMIF | 外部メモリ インターフェイス | NAND | NAND フラッシュ |
| GPIO | 汎用I/O | GPIO | 汎用I/O |
| GPT | 32 ビット汎用タイマ | GPT | 32 ビット汎用タイマ |
| HPI | ホスト ポート インターフェイス | ||
| I2C | I2C ペリフェラル | I2C | I2C ペリフェラル |
| MMC | マルチメディア コントローラ | MMC/SD | MMC/SD コントローラ |
| ATAIF | MMC/SD ドライバ向けの ATAFS インターフェイス | ||
| McBSP | マルチチャネル バッファ付き シリアル ポート | I2S | I2S ペリフェラル |
| USB | ユニバーサル シリアル バス | USB | USB コア ドライバ |
| USB MSC | USB マス ストレージ クラス ドライバ | ||
| USB AC | USB オーディオ クラス ドライバ | ||
| PLL | クロック ジェネレータ (フェーズ ロック ループ) | PLL | クロック ジェネレータ (フェーズ ロック ループ) |
| PWR | パワーダウン | ||
| RTC | リアルタイム クロック | RTC | リアルタイム クロック |
| TIMER | タイマ | GPT | 32 ビット汎用タイマ |
| UART | 汎用非同期 送受信器 (トランシーバ) | UART | 汎用非同期 送受信器 (トランシーバ) |
| WDTIM | ウォッチドッグ タイマ | WDT | ウォッチドッグ タイマ |
| MEM | メモリ内容全体保持の有効化または無効化 SARAM と DARAM (シングル アクセスとダブル アクセス) に対応するモード | ||
| LCDC | LCD コントローラ | ||
| SDIO | MMC/SD コントローラ向け SDIO ドライバ | ||
| SPI | SPI | シリアル ポート インターフェイス |
ダウンロード
ドライバまたはライブラリ
C55XCSL-LOWPOWER — C5504 / 05、C5514 / 15 / 17、C5535 / 45 の各デバイス向けTMS320C55x チップ・サポート・ライブラリ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
C55XCSL-LOWPOWER — C5504 / 05、C5514 / 15 / 17、C5535 / 45 の各デバイス向けTMS320C55x チップ・サポート・ライブラリ
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
リリース情報
The C55x Chip Support Libraries (CSL) provide an application programming interface (API) used for configuring and controllingthe DSP on-chip peripherals for ease of use, compatibility between various C55x devices and hardware abstraction. CSL willshorten development time by providing standardization and portability.C55x CSL - Low Power: The functions listed in the features section are specifically designed for TMS320C55x Low Power DSPsincluding C5504, C5505, C5514, C5515, C5535, C5545 and C5517 devices.
ドライバまたはライブラリ
C55XCSL-SPRC133 — Download TMS320C5500 Chip Support Library
C55XCSL-SPRC133 — Download TMS320C5500 Chip Support Library
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc133 or www.ti.com/lit/xx/sprc133/sprc133.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRC133. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TMS320C55x Chip Support Library API Reference Guide (Rev. J) | 2004/09/15 |