TAA5412Q15B5EVM-K

TAA5412-Q1 evaluation module

TAA5412Q15B5EVM-K

ご注文はこちら

概要

The TAx5x1xQ15B5EVM-K evaluation module (EVM) allows the user to test the capabilities of Texas Instruments' two-channel high-performance ADC TAA5412-Q1, a two-channel TAC5412-Q1 or TAC5411-Q1, a single-channel high-performance codec. Other variants listed are also supported where users can replace the U1 unit with the device of interest. The evaluation module is paired with the AC-MB, a flexible motherboard that provides power, control, and digital audio data to the evaluation module.

特長
  • Complete evaluation kit for the TAC5x12-Q1 (two-channel codec), TAC5x11-Q1 (single-channel codec), or TAA5412-Q1 (two-channel ADC).
  • High-performance mono/stereo codec dynamic range: 120 dB DAC and 110 dB ADC or standard performance 106 dB DAC and 102 dB ADC
  • On-board microphones provided for voice recording testing
  • Direct access to digital audio signals and control interface for simple end-system integration
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation
  • On-board diagnostic scenarios for analog audio input
オーディオ ADC
TAA5412-Q1 112dB のダイナミック レンジ、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAA5412Q15B5EVM-K — TAA5412-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAA5412Q15B5EVM-K TAA5412-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAx5x1xQ15B5EVM-K Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/01/10
証明書 TAA5412Q15B5EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。