TAC5412Q15B5EVM-K
TAC5412-Q1 evaluation module
TAC5412Q15B5EVM-K
概要
The TAx5x1xQ15B5EVM-K evaluation module (EVM) allows the user to test the capabilities of Texas Instruments' two-channel high-performance ADC TAA5412-Q1, a two-channel TAC5412-Q1 or TAC5411-Q1, a single-channel high-performance codec. Other variants listed are also supported where users can replace the U1 unit with the device of interest. The evaluation module is paired with the AC-MB, a flexible motherboard that provides power, control, and digital audio data to the evaluation module.
特長
- Complete evaluation kit for the TAC5x12-Q1 (two-channel codec), TAC5x11-Q1 (single-channel codec), or TAA5412-Q1 (two-channel ADC).
- High-performance mono/stereo codec dynamic range: 120 dB DAC and 110 dB ADC or standard performance 106 dB DAC and 102 dB ADC
- On-board microphones provided for voice recording testing
- Direct access to digital audio signals and control interface for simple end-system integration
- USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation
- On-board diagnostic scenarios for analog audio input
- AC-MB
- オーディオ コンバータ マザーボード
オーディオ コーデック
購入と開発の開始
評価ボード
TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1 evaluation module
TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAx5x1xQ15B5EVM-K Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/01/10 | ||
| 証明書 | TAC5412Q15B5EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/18 |