TAS2120EVM

TAS2120 評価基板

概要

TAS2120EVM は、モノラル構成で TAS2120 の性能を提示できる設計を採用しています。このツールは AC-MB を活用して、評価基板に USB とオーディオ間のインターフェイスを提供します。最大 4 つのデバイスが、I2S/TDM および I2C インターフェイス経由で共通のバスを共有できます。TAS2120EVM は、2 個の TAS2120EVM または TAS2120EVM と TAS2320EVM を組み合わせたデュアル モノラル構成をサポートしています。

特長
  • モノラル スピーカの評価
  • プラグアンドプレイ ハードウェア モード
  • PurePath™ Console 3 Windows® ソフトウェアを使用する高度なソフトウェア モード インターフェイス
  • ステレオ テストのための EVM の相互接続
  • USB 入力
  • 外部の I2C および I2S/TDM ホスト コントローラとの接続が可能
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS2120 15V Class-H 昇圧機能内蔵、8.2W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS2120EVM — TAS2120 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS2120EVM TAS2120 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2120 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/08/22
アプリケーション・ノート TAS2x20:ポータブル オーディオ アプリケーションのバッテリ動作 時間を延長 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/19
証明書 TAS2120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/08/15