PurePathâ„¢ Console 3、TAS2780EVM GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご注文
TAS2780EVM
TAS2780 スピーカ IV センス機能搭載、デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ アンプの評価基板
TAS2780EVM
概要
TAS2780EVM 評価基板(EVM)は、スピーカ IV センス機能を搭載したデジタル入力モノラル Class-D オーディオ アンプ、TAS2780 の評価に使用できます。この評価基板(EVM)はスタンドアローンの評価ツールとして使用できる設計を採用しており、TAS2780 アンプを開発中システムに統合し、またモノラル スピーカ出力を供給するためのツールとして活用することもできます。設計者は PurePath™ Console 3 ソフトウェアを使用してこのデバイスの制御と構成を実施できるほか、各種スピーカの特性評価と各種アルゴリズムの適切なチューニングを進めることができます。これらの機能を通じて、ホストの SoC (システム オン チップ) の性能をカスタマイズし、開発中の最終機器の要件に合わせることができます。
特長
- モノラル スピーカの評価
- PurePath™ Console 3 ソフトウェアを使用したインターフェイス
- 複数の基板の接続
- USB 入力
- TAS2780 低消費電力オーディオ プラットフォーム向け評価ボード
- クローズド ボックス スピーカー
付属しない
- PurePath™ Console 3 グラフィカル ユーザー インターフェイス(GUI)ソフトウェアは含まれていません
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS2780EVM — TAS2780 evaluation module digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense
TAS2780EVM — TAS2780 evaluation module digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS2780EVM User's Guide (Rev. A) | 2021/10/28 | |||
| 証明書 | TAS2780EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/21 |