TCA9406EVM
TCA9406 立ち上がり時間アクセラレータ搭載 I2C レベル・シフタの評価モジュール
TCA9406EVM
概要
This EVM can be used to evaluate the TCA9406 product in the DCU package. The I2C buses are easily accessed via SDA_A, SCL_A, SDA_B, and SCL_B test points, and symmetrically laid out for optimal performance. All IC signals are available through test point connections.
特長
- Access to the VCCA, VCCB, OE, SDA_A, SCL_A, SDA_B, and SCL_B pins
- Footprint for a socket for evaluating multiple TCA9406 devices
- Footprints to test different capacitive loads
- Footprints to test different pullup resistor values
- Different load options allow for the testing of different translator configurations
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
購入と開発の開始
評価ボード
TCA9406EVM — TCA9406 立ち上がり時間アクセラレータ搭載、I2C レベル・シフタの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TCA9406 I2C Translator Evaluation Module | 2018年 10月 26日 | |||
証明書 | TCA9406EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 8月 21日 | ||||
データシート | TCA9406 2ビット、双方向、1MHz、8kV HBM ESD I2CバスおよびSMBus電圧レベル・トランスレータ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 12月 21日 |